Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3416 4+2 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3416 4+2 Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase mit Doppelkonfiguration

Produktbeschreibung

Mit dem Ultraschall-Durchflussmesssystem Rosemount 3416 4+2, das die Leistung eines bewährten Rosemount Messsystems in 4-Wege-Ausführung nach akkordischer British-Gas-Bauart (zertifiziert nach OIML R137 1& und 2 Genauigkeitsklasse 0,5) und eines Messsystems in 2-Wege-Ausführung für reflektierende Kontrollen in einem einzigen Gehäuse bietet, können Sie die Ursache für kleinere Durchflussstörungen sofort lokalisieren. Ein hochempfindlicher, vertikaler 90°-Pfad erkennt schnell Spuren von Flüssigkeiten und anderen Ablagerungen am Boden des Rohres, die den Gasverlust und die ungeklärten Gasmengen (lost and unaccounted for, LAUF) deutlich erhöhen können. Eine Fülle von vorausschauenden Diagnosen wird von der ultraschnellen Elektronik der Serie 3410 erzeugt und über die Software MeterLink™ angezeigt, um kostspielige Prozessstörungen in Echtzeit zu erkennen.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
Nennweiten
DN100 bis DN600 (4 bis 24 Zoll)
Medium
Gas
Genauigkeit
Messgerät in 4-Wege-Ausführung: ±0,1 % des Messwerts, relativ über den gesamten Durchfluss-Kalibrierbereich
Reproduzierbarkeit
Messgerät in 4-Wege-Ausführung: ±0,05 % des Messwerts für 5 bis 100 ft/s (1,5 bis 30,5 ft/s)
Messgerät in 2-Wege-Ausführung: ±0,1 % des Messwerts für 5 bis 100 ft/s (1,5 bis 30,5 m/s)
Geschwindigkeit
Bis zu 100 ft/s (30 m/s) mit einem Bereichsüberschreitungsgrenzwert von mehr als 125 ft/s (38 m/s) bei einigen Nennweiten
Betriebstemperaturbereich
T-21 Messumformer: –20 °C bis +100 °C (–4 °F bis +212 °F)
T-41 Messumformer: –50 °C bis +100 °C (–58 °F bis +212 °F)
T-22 Messumformer: –50 °C bis 100 °C (–58 °F bis +212 °F) 1 034 bis 27 579 kPa (150 bis 4 000 psig)
Betriebsdruckbereich
T-21/T-41/T-22 Messumformer: 689 bis 27 579 kPag (100 bis 4 000 psig)
T-21/T-41/T-22 Messumformer: 345 kPag (50 psig) erhältlicher Mindest-Betriebsdruck mit reduzierter Qmax (siehe Produktdatenblatt)
Materialien
Kohlenstoff- und Edelstahl

Merkmale

  • Mit dem hochempfindlichen, vertikalen Diagnosepfad können Flüssigkeits-/Schmutzspuren auf dem Rohrboden in Echtzeit erkannt werden.
  • Echtzeit-Erkennung von Ablagerungen an der Rohrwand mit einfach reflektierendem, empfindlichen 30°-Pfad.
  • Durch die patentierte Messwertwandler-Synchronisation, die Störungen und Rauschen verhindert, kann die Erkennung von Durchflussstörungen beschleunigt werden.
  • Mit den im Einklang funktionierenden akkordischen und reflektierenden Pfaden können Gleichtaktfehler vermieden werden.
  • Messunsicherheit wird durch Prozessalarme reduziert, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Blockierungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
  • Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Die neue intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification Basic), die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die für die Datenanalyse sowie Störungsanalyse- und beseitigung erforderliche Zeit erheblich.

Dokumentation und Zeichnungen