Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051S MultiVariable Transmitter

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051S MultiVariable Messumformer ist eine erstklassige Lösung, die speziell auf die Messkombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Prozesstemperatur zugeschnitten ist. Dieser multivariable Messumformer ist ein kostengünstiges Messgerät zur Reduzierung von Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssystemen. Dieses Gerät verfügt außerdem über integrierte Strömungsberechnungen, um Messungen mit voll kompensiertem Massendurchfluss bereitstellen zu können.

Produkte

Search
1-15 von 15 Produktergebnissen
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garantie
Bis 15 Jahre Garantie gemäß gesonderter Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Messbereich
Bis 138 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 420 bar (6 092 psi) statischer Druck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Tantal, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE™, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Messung mehrerer Variablen und Standardisierung auf eine einzige Modellnummer rationalisieren die Prozess- und Kosteneffizienz.
  • Reduzierte Kosten durch Verhinderung des Bedarfs kaskadierter Messumformer und zusätzlicher Verkabelung.
  • Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
  • Multivariable-Ausführung reduziert Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme, wodurch Kosteneinsparungen ermöglicht werden.
  • Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
  • Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
  • Engineering Assistant Software ermöglicht die Konfiguration in zwei einfachen Schritten.
  • Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Durchflussmessung durch eine Messgenauigkeit von ±0,04 %.
  • Bietet integrierte Durchflussberechnungen, um die direkte Ausgabe von voll kompensiertem Masse-, Energie- und Volumendurchfluss zu ermöglichen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 135 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
200,81 $
81,08 $
212,57 $
129,81 $
259,62 $
146,61 $