Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051S In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S In-Line-Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Optimieren Sie die Leistung mit dem Rosemount 3051S In-Line-Druckmessumformer, der besten Lösung der Branche’. Diese skalierbare SuperModule™-Plattform ist unvergleichlich, wenn es um die Leistung von Manometer- und Absolutdruckmessungen geht, da sie die Prozessvariabilität minimiert und den Wartungsaufwand reduziert. Konzipiert für Lösungen mit direktem Gewindeanschluss, Ventilblock oder Druckmittlersystem kann dieser Inline-Druckmessumformer schnell und kostengünstig an den Prozess angeschlossen werden.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION Feldbus
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10 000 psi) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder C-276-Legierung
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

  • Überragende skalierbare Architektur optimiert die Leistungsmerkmale, Funktionalität und Prozessanschlüsse.
  • Lösungen mit direktem Gewindeanschluss oder Ventilblock und Druckmittlern ermöglichen eine schnelle und kosteneffektive Installation.
  • Leistungsklassen „Ultra“ und „Classic“ erweitern Ihre Möglichkeiten bei der Prozesssteuerung.
  • 15 Jahre Stabilität und 200:1 Messspannenverhältnis bieten zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Piezoresistive Sensortechnologie erlaubt kalibrierte Messspannen von 20,7 mbar bis 689 bar (0,3 bis 10 000 psi).
  • Nahtlose Integration mit 4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbusprotokollen für Anpassungsfähigkeit der Anwendung
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) basierend auf FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in sicherheitsrelevanten Installationen.
  • Erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormaler Prozessbedingungen.
  • Abgesetzt montierbare Anzeige sorgt für einfachen Zugang zum Gerätedisplay und Anschluss an den Messkreis.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 13 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: