Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-214A Temperature Sensor

Rosemount 214A Temperatursensoren

Produktbeschreibung

Die Rosemount 214A Temperatursensoren stellen eine einfache Lösung für Thermoelemente und Widerstandsthermometer dar, für die Sonderanfertigungen erforderlich sind. Die 214A können entsprechend Ihrer kundenspezifischen und individuellen Anforderungen hergestellt werden - wie beispielsweise verschiedene Anschlussarten, Größe der Schutzhülse, Verkabelung usw. So erhalten Sie genau das, was Sie für Ihre Anwendung benötigen - einschließlich Sensoren zur Oberflächenmontage, Lagersensoren, Steckersatz und Schnellkupplungsstecker.

Temperaturbereich
Thermoelemente: -200 bis 2 316 °C (-328 bis 4 200 °F), Widerstandsthermometer: -200 bis 650 °C (-328 bis 1 202 °F)
Anschlussleitungen
Verschiedene Leitungsquerschnitte von 0,05 bis 8,34 mm² (8-30 AWG), FEP-Isolierung; Farbcodierung gemäß ANSI/ASTM E230
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
IEC 751 Class A oder B, Einpunktkalibrierung oder kundenspezifischer Kalibrierbereich, beide mit Callendar-Van Dusen-Konstanten

Merkmale

  • Einzel- oder Doppelelemente in geerdeter oder ungeerdeter Ausführung ermöglichen den Einsatz in diversen Anwendungen
  • Erfüllung der ASTM- und IEC-Normen für Genauigkeitstoleranzen von Sensoren für eine zuverlässige Leistung
  • Sensoren zur Oberflächenmontage ermöglichen eine nicht-intrusive Temperaturmessung. Zu diesen Ausführungen gehören Oberflächensensoren mit Magnet und Schweißpad
  • Auswahl verschiedener Anschlüsse, Buchsen und Hülsenkrümmungen verfügbar
  • Auswahl verschiedener Hülsenanschlüsse - elektrische Stecker/Steckdosen, Steckverbinder, Übergänge der Anschlussleitung, Gewindeanschlüsse
  • Auswahl verschiedener Verlängerungen der Anschlussleitung - Beliebige Länge Flex-Abschirmung, PVC-beschichtete Flex-Abschirmung, Polyesterabschirmung, Edelstahlgeflecht usw.
  • Widerstandsthermometer erhältlich als Pt100 oder Pt1000
  • Thermoelemente erhältlich als Typ J, K, T, E, N
  • Auswahl an Hülsendurchmessern ab 0,25" - 1/16 Zoll, 1/8 Zoll, 3/16 Zoll, 3/8 Zoll
  • Auswahl an Hülsenwerkstoffen - Legierter Stahl 600, 316SST, 310SST

Dokumentation und Zeichnungen