Rosemount-P-1500XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 1500XA Gas-Chromatograph

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1500XA Prozessgas-Chromatograph vereint die bewährten Analysekomponenten der feldmontierten Gaschromatographen von Emerson mit der größeren Kapazität von herkömmlichen Ausführungen mit Heißluftofen. Dieser modulare und skalierbare Analysator bietet unvergleichliche Flexibilität und Zuverlässigkeit in einem einzigen Analysegerät und kann für vielfältige Prozessgasanwendungen konfiguriert werden.

Anschlüsse
Serielle Kommunikationsanschlüsse: drei Anschlussklemmenblöcke, konfigurierbar als RS-232, RS-422 oder RS-485 und ein (9-poliger) D-Sub-Port für die Verbindung mit einem PC
Eingang
Analogeingänge: zwei Standard-Eingänge mit Überspannungsschutz
Digitaleingänge: fünf Eingänge, vom Anwender programmierbar, optisch isoliert, 30 VDC bei 0,5 A
Ausgang
Analogausgänge: sechs isolierte Ausgänge, 4–20 mA
Digitalausgänge: fünf vom Anwender programmierbare Ausgänge, Form C und elektromechanisch isoliert, 24 VDC
Montage
Wandmontage (Standard), freistehend (optional)
Abmessungen
127 cm H x 102 cm B x 61 cm T (50" H x 40" W x 24: D)
Zertifizierungen/Zulassungen
Class 1, Div. 2, Groups B, C, D mit Z-Purge
Gewicht
Ungefähr 68 kg (150 lbs.)

Merkmale

  • Klassischer Heißluftofen mit maximaler Flexibilität
  • Dual Ethernet-Kommunikation für den Anschluss an Prozessleitsysteme und WAN-Wartungsnetzwerke unter Verwendung von Standardprotokollen
  • Neue XA-Ventile basieren auf dem zuverlässigen Design unserer bewährten GC-Membranventile mit 6 Ports
  • Ofenkapazität für bis zu acht GC-Ventile und vier Detektoren, wobei bis zu zwei Flammendetektoren sein können
  • Auswahl an Wärmeleitfähigkeits-, Flammenionisations- und Flammenphotometriedetektoren
  • Empfindlichkeit der Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (WLD) bis zu wenigen ppm (Parts per Million)
  • Speicher für bis zu 2 500 Chromatogramme, einschließlich Kalibrierung und Validierung
  • 2 Takte ermöglichen bis zu 2 Anwendungen, die mit unterschiedlichen Analysezykluszeiten gleichzeitig ausgeführt werden können
  • Optionale interkolumnare Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (ITC)
  • Parallele Chromatographie zur Aufschlüsselung komplexer Analysen in einfachere Analyseströme zur Verbesserung von Zykluszeiten und mehr Bedienerfreundlichkeit

Dokumentation und Zeichnungen