Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-MM2VIS-2

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM2 Instrument Manifold MM2VIS-2

ANZ.:

Produktbeschreibung

Two Valve

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/4"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Merkmale

  • Kompakte Ausführung für abgesetzte Montage mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Reduzierte Installationskosten durch das Zusammenfassen der Ventile in einem Ventilblock, was mehrere für die Verrohrung notwendige Teile eliminiert.
  • Einzigartige Sitzbauweise ermöglicht die einfache Konvertierung von Metall- auf Weichsitz, indem ein Weichsitz und eine Durchflussscheibe eingesetzt werden.
  • Weichsitze können vor Ort ausgetauscht werden, um die Wartung zu vereinfachen und die Ventillebensdauer zu verlängern.
  • Gerollte Spindelgewinde bieten eine höhere Festigkeit, sorgen für einen reibungslosen Ventilbetrieb und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen unter Druck oder während des Betriebs.
  • Entlüftungsanschlüsse mit Gewinde ermöglichen eine sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Alle Ventilblöcke werden standardmäßig mit Montagebohrungen für die Montage auf Oberflächen oder an Wänden/Schalttafeln geliefert.

Dokumentation und Zeichnungen