Plantweb-Insight Connected Lighting Application

Plantweb Insight™-Anwendung für kommunizierende Beleuchtung

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für kommunizierende Beleuchtung ist eine Steuerungs- und Analyselösung für industrielle Beleuchtung, die eine kartenbasierte Inbetriebnahme von Beleuchtungssteuerungen ermöglicht und die Auswirkungen des Energieverbrauchs auf die Nachhaltigkeit analysiert. Die Anwendung analysiert Bewegung und Helligkeit von kommunizierender Beleuchtung, um das Beleuchtungsniveau während des gesamten Tages zu optimieren. Integriert in bestehende Infrastruktur vereinfacht sie die Erfassung und Analyse von Verbrauchs- und Nachhaltigkeitsmetriken zur Lichtenergie an mehreren Standorten.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 oder höher oder Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 oder höher
  • Mindestens 4 dedizierte Prozessoren
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Softwarekompatibilität
Kompatible Browser (neueste Version unterstützt:
  • Chrom
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
Gateway Kompatibilität: Emerson Wireless 1410/1420-Gateways (Firmwareversion 4.7.68 und höher)
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Die benutzerfreundliche, visuelle Dashboard-Anzeige bietet durch die tiefgreifende und kontinuierliche Überwachung angeschlossener Beleuchtungs- und Bewegungssensoren einen erweiterten Einblick.
  • Der Location Explorer ermöglicht die kartenbasierte Inbetriebnahme zur Klassifizierung von Beleuchtungsgruppen und -steuerungen an verschiedenen Standorten in der gesamten Anlage.
  • Erstellen Sie maßgeschneiderte Beleuchtungssteuerungen für gruppenbasierte Bewegungssteuerungen, zeitliche Terminierung oder die Nutzung von Tageslicht.
  • Analysieren Sie Energie- und Nachhaltigkeitsmetriken von bis zu einem Jahr und vergleichen Sie den Energieverbrauch an verschiedenen Standorten.
  • Gezielte Einblicke in den Status von angeschlossener Beleuchtung, einschließlich Fehlermodi, unterstützen Sie bei der Wartungsoptimierung.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.
  • Kontinuierliche Überwachung kritischer Anlagen verbessert Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeffizienz.