Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-320-10-010 HP and HT Transmitter

Paine™ 320-10-010 Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit

Produktbeschreibung

Der Paine™ 320-10-010 Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit ist für die digitale Messgenauigkeit konzipiert und bildet die ideale Lösung für neue Werkzeugkonzepte und Nachrüstungen. Dieser Messumformer verfügt über digitale Netzwerkflexibilität und Programmierbarkeit und ist vollständig kompensiert und eingestellt für Genauigkeit in Hochdruckbereichen. Dieses langlebige Gerät hält extremen Umgebungsbedingungen stand und ist die ideale Wahl für Bohrlochdruck- und Temperaturmessungsanwendungen.

Messbereich
0–345 bis 0–2 069 bar (0–5 000 bis 0–30 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +155 °C (–40 °F bis +311 °F)
Prozessmedium
Flüssigkeiten und Gase kompatibel mit NO7718, lösungsgeglüht und gealtert auf max. Härte von 40 HRC
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 außer Bohrungsdurchmesser

Merkmale

  • Digitaler Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit ist eine ideale Lösung für neue Werkzeugkonzepte und Nachrüstungen.
  • Beständigkeit in rauen und extremen Umgebungen sorgt für Langlebigkeit in schwierigen Anwendungen.
  • Voll kompensierte und eingestellte Ausführung bietet überragende Genauigkeit in Hochdruckbereichen.
  • Digitales Netzwerk bietet Flexibilität und Programmierbarkeit für diverse Anwendungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen