Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-226-10-010 Pressure and Temperature Transmitter

Paine™ 226-10-010 Differenzdruck- und Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 226-10-010 Differenzdruck- und Temperaturmessumformer ist eine Lösung für die Bereitstellung von Differenzdruck- und Temperaturmessungen in Echtzeit. Mit einem Digitalausgang gemäß dem Standard RS-485 und einer benutzerdefinierten Programmierbarkeit des Flächenverhältnisses (A1/A2) lässt sich dieser Messumformer auf spezifische Anwendungsanforderungen abstimmen. Dieser digitale Messumformer ist darüber hinaus für Präzisionsmessungen konzipiert und kann für die Bestimmung von Antriebskraft und Antriebsstellung verwendet werden.

Messbereich
Bis zu 344 bar (5 000 psid)
Betriebstemperatur
-40 °C bis 123 °C (-40 °F bis 255 °F)
Prozessmedium
226-01-010-01: mit Edelstahl 304 und 15-5 PH CRES kompatible Flüssigkeiten und Gase; 226-01-010-02: mit Edelstahl 304 und 15-5 PH CRES kompatible Flüssigkeiten
Druckanschluss/Armatur
O-Ring-Verschraubung gemäß MIL-P-5514, Typ II, Klasse 2 O-Ringe (2) MS28775-008

Merkmale

  • Programmierbarkeit des Flächenverhältnisses ermöglicht korrigierte Differenzdruckmessungen, um anwendungsspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Digitaler Ausgang in Echtzeit bietet zuverlässige Differenzdruckmessungen und ermöglicht Messungen an einzelnen Anschlüssen.
  • Langlebige Ausführung ist ideal für pneumatische und hydraulische Stellgeräte in Fahrzeug-, Luft- und Raumfahrt sowie Testanwendungen geeignet.
  • Ausgezeichnete Langzeitstabilität sorgt für langfristige, zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen