Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Paine-P-220-11-0010 Pressure and Temperature Trasnmitter

Paine™ 220-11-0010 Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 220-11-0010 Druck- und Temperaturmessumformer mit bewährter Sensorbauweise und -Technologie ist eine innovative Lösung für digitale Druck- und Temperaturmessungen in Bohrloch- und Unterwasser-Anwendungen. Dieser Messumformer gewährleistet die Bereitstellung kontinuierlicher, zuverlässiger und genauer Daten bei der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas und in anderen Anwendungen. Dank seines kompakten und korrosionsbeständigen Designs widersteht dieses Gerät rauen Umgebungsbedingungen und bietet hervorragende Langzeitstabilität.

Messbereich
0–345 bis 0–2 069 bar (0–5 000 bis 0–30 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +150 °C (–40 °F bis +302 °F)
Prozessmedium
Flüssigkeiten und Gase kompatibel mit Alloy UNS N07718, lösungsgeglüht und gealtert auf max. Härte von 40HRC
Druckanschluss/Armatur
AS4395-E04

Merkmale

  • Kompakte und korrosionsbeständige Ausführung widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen und bietet lange Haltbarkeit.
  • Ausgezeichnete Stabilität sorgt für beständige und zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Druckmessbereiche bis zu 2 068 bar (30 000 psia) erhöhen die Anwendungsflexibilität.
  • Unterstützte Betriebstemperaturen bis zu –40 °C bis +150 °C (–40 °F bis 302 °F) ermöglichen die Erfüllung zahlreicher Prozessanforderungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen