Paine-P-210-65-010 Compensated DP Transducer

Paine™ 210-65-010 Differenzdruck-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 210-65-010 Differenzdruck-Messumformer ist für Differenzmessungen in Anwendungen mit feuerbeständiger Skydrol® Hydraulikflüssigkeit für die Luftfahrt konzipiert. Dieser Messumformer verfügt über zwei getrennte Sensorelemente für die Messung des Differenzdrucks an Eingangsanschlüssen. Dank seiner Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit liefert dieses Gerät auch unter rauen und anspruchsvollen Bedingungen hochpräzise Messungen.

Messbereich
Bis zu 344 bar (5 000 psid)
Betriebstemperatur
–17 °C bis +121 °C (0 °F bis +250 °F)
Prozessmedium
Skydrol®
Druckanschluss/Armatur
Montage des Ventilblocks gemäß MIL-G-5514, Typ II, Klasse 2 O-Ringe (2) MS28775-008 sind im Lieferumfang jedes Messumformers enthalten

Merkmale

  • Mit Skydrol® Hydraulikflüssigkeit für die Luft- und Raumfahrt kompatibel.
  • Ausführung mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit ermöglicht äußerst präzise und zuverlässige Druckmessungen unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
  • Langlebige Lösung mit dauerhaften Leistungsmerkmalen widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Anschlussadapter ermöglichen eine große Breite von Anschlussoptionen.
  • Kompakte Bauweise bietet eine einfach zu verwendende Lösung zur Differenzdruckmessung.