O-Z/Gedney™ Durchgangsdichtungen für Wände und Böden

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Durchgangsdichtungen für Wände und Böden bieten eine positive Methode zur Abdichtung von Leitungen, Rohren oder Schläuchen an der Durchgangsstelle im Betonfundament einer unterirdischen oder unterhalb des Grundwasserspiegels liegenden Konstruktion bzw. an Zugangspunkten durch eine Betonwand oder einen Betonboden, die abgedichtet werden müssen. Herkömmliche Installationsmethoden wie gerade Hülsen oder Abstandstaschen sind im Allgemeinen nicht zufriedenstellend, da ihre Wirksamkeit von den Fähigkeiten und der Sorgfalt des Installateurs abhängt. Bei unwirksamer Installation kommt es zu Leckagen. Für die erneute Abdichtung ist evtl. ein beträchtlicher Zeit- und Arbeitsaufwand zu veranschlagen. Die O-Z/Gedney™ Durchgangsdichtungen für Wände und Böden gewährleisten wasserdichte Installationen.