Micro Motion™ HPC020N Coriolis-Hochdruckmesssystem 1/6" (DN3), max. Betriebsdruck 1131 bar (16.401 psi)

Produktbeschreibung

Ein Coriolis-Hochdruckmesssystem aus Edelstahl 316L und XM-19, das eine präzise wiederholbare Durchflussmessung mit einem maximalen Betriebsdruck von bis zu 1130 bar (16.401 psi ) liefert.

Produkte

Search
1-11 von 11 Produktergebnissen
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
2500
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
4200
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
2700
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
1500
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
5700
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
1700
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
3700
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
2400S
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
3500
Durchflussrate
7.7 kg/min nominaler Durchfluss
Genauigkeit des Gasmassen- und des Volumendurchflusses
±0,5 % der Charge unter Standardbedingungen
Reproduzierbarkeit des Gasmassen- und des Volumendurchflusses
0,25 % der Charge unter Standardbedingungen
Temperaturbereich
±1 °C ±0,5 % des Messwerts bei Standardbedingungen
Druckbereich
Ausgelegt bis zu 1131 bar (16.401 psi) max. Betriebsdruck

Merkmale

  • Ein einzelnes Messsystem für zuverlässige und reproduzierbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur.
  • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei einem maximalen Betriebsdruck von 1131 bar (16.401 psi)
  • Durch die Ausführung ohne bewegliche Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Maximale Verfügbarkeit mittels Smart Meter Verification zur Prüfung der Systemintegrität, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
  • Entspricht allen Installationsanforderungen und ist in 2-Leiter-Ausführung für den Direktanschluss (keine Auswerteelektronik erforderlich), in Edelstahl und als Auswerteelektronik 5700 erhältlich.
  • XM-19 Edelstahl ist mediumberührter Pfad resistent gegen Wasserstoffversprödung
  • Geeignet für den Einsatz in Wasserstoffgasanwendungen mit 350 bar und 700 bar LDV/MDV/HDV

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion™ Barrierensatz Kit für Direct Connect mit CSA Zulassungen - englische Anweisungen
Art der Messung
Flow Measurement
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Art der Messung
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Flow Measurement
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis