Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-5700

Micro Motion 5700 Auswerteelektronik für Feldmontage

Produktbeschreibung

Die 5700 Auswerteelektroniken bieten eine hervorragende Messtechnologie und beispiellosen Support in einem neuen Design mit intuitiver Bedienung für umfassende Messsicherheit, wertvolle Prozesseinblicke und verbesserte Produktivität durch eine unkomplizierte Lösung. Die Datenarchivierungsfunktion erfasst umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, Qualität des Mediums und Messstabilität über kurze und lange Zeiträume. Das Tool für die Nullpunkt-Verifizierung erhöht das Vertrauen in den Nullpunkt des Messsystems und analysiert Prozessbedingungen, um potenzielle Probleme und somit die Notwendigkeit eines erneuten Nullpunktabgleichs anzuzeigen.

Produkte

Search
1-23 von 128 Produktergebnissen
CMF400P
5700
H300F
5700
CMFS025M
5700
CMF010L
5700
CMFS010P
5700
F050H
5700
F025B
5700
F100B
5700
F100A
5700
CMF025M
5700
CMF010H
5700
F050P
5700
CMF010P
5700
F025H
5700
CMF350M
5700
CMFS015M
5700
CMFS015P
5700
CMF200B
5700
CMF400H
5700
CMFHC3A
5700
CMFHC3Y
5700
CMFS100M
5700
CMF300B
5700
1
1 2 3 4 5 6
Digitalanzeiger
  • Hintergrundbeleuchtetes Display
  • Optische Vier-Knopf-Steuerungen
  • Durchflussmessgerät-Status-LED
  • Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.
Energiewirtschaft
  • Eigenständige Umschaltung AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
  • 85 bis 2405 VAC, 50/60 Hz, 6 W typisch, 11 W max.
  • 18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max.
  • Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß IEC 61010-1 Ausgabe 3.0 2010-06 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Universal Service Port
Das Universal Service Port Design ermöglicht den Anschluss und die Datenübertragung mithilfe von standardmäßigen, leicht erhältlichen Geräten.
Konfigurierbare E/A-Version
Bis zu 5 lizenzierbare Kanäle mit folgenden möglichen Konfigurationen:
  • 1 bis 3 Ausgänge 4–20 mA
  • 1 bis 3 Impulsausgänge
  • 1 bis 3 Binärausgänge
  • 1 bis 2 Binäreingänge
  • 1 mA-Eingang
  • 1 Modbus/RS-485
Kanal A: mA/HART
Kanal B: mA/FO/DO
Kanal C: mA/FO/DO/DI
Kanal D: mA-Eingang/FO/DO/DI
Kanal R: Modbus RS-485
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART
  • WirelessHART ist mit dem 775 Smart Wireless THUM Adapter erhältlich.
FOUNDATION Fieldbus Version
  • FOUNDATION Fieldbus Kanal
  • mA-Ausgang
  • Impulsausgang
PROFIBUS-PA Version
  • PROFIBUS-PA Kanal
  • mA-Ausgang eigensicher
  • Impuls-Ausgang eigensicher
WiFi-Anzeige Option
Die Option WiFi-Anzeige ermöglicht die kabellose Kommunikation, um das Messsystem zu konfigurieren und zu charakterisieren, historische Dateien herunterzuladen und die Smart Meter Verification zur Störungsanalyse und -beseitigung zu starten. Nur verfügbar für die 5700 Messumformerversion mit konfigurierbaren E/A.
Eigensichere Ausführung
Bis zu 4 lizenzierbare eigensichere Kanäle mit folgenden Konfigurationen:
  • Kanal A: mA/HART
  • Kanal B: mA
  • Kanal C: mA/FO
  • Kanal D: FO
  • Kanal E: Ungenutzt
SIL-zertifiziertes Gerät verfügbar – Verwendet einen internen Rücklesekreis zur Verifizierung des mA-Ausgangs
Ethernet-Version
  • Zwei Ethernet-Ports unterstützen Ethernet/IP, Modbus TCP und PROFINET alle in einem Gerät
  • Zusätzlicher Kanal ist konfigurierbar auf mA-Ausgang, Impulsausgang, Binärausgang oder Binäreingang
  • Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse sind als Option verfügbar
  • Montageoptionen
    • Gehäuseoptionen aus Aluminium und Edelstahl für Feldmontage
    • Integrierte Montage mit einem Micro Motion ELITE (CMFS), F-Serie, H-Serie, R-Serie oder T-Serie Coriolis-Sensor (nur Aluminium)
    • Abgesetzte Montage kombinierbar mit Micro Motion ELITE®, F-Serie, H-Serie, R-Serie oder T-Serie Coriolis-Sensor (Ausführungen aus Aluminium und Edelstahl)
    Anwendungsarten
    • Smart Meter Verification Professional
    • Binäre Batchsteuerung
    • Option für Erdöl-Messung und API-Korrektur
    • Konzentrationsmessung
    • Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasendurchflusssanierung
    • Stückweise Linearisierung bei Gasanwendungen
    Zertifikate/Zulassungen
    Ex-Bereich-Zulassungen
    • Class I, div. 1
    • Class I, Div. 2
    • Zone 1
    • Zone 2
    SIL/SIS Zertifizierung
    • Die eigensichere 5700 Messumformerversion mit konfigurierbaren E/A sind zertifiziert für Sicherheitsanwendungen mit einzelner Auslösung gemäß SIL2 und mehrfacher Auslösung gemäß SIL3 nach der Norm IEC 61508. Weitere Informationen finden Sie im „Sicherheitshandbuch“, Abschnitt „Dokumente und Anleitungen“.

    Merkmale

    • Schnelle, flexible Installation mit nativer/n Ethernet-Architektur und -Anschlüssen.
    • Optimale Ansprechgeschwindigkeit selbst in anspruchsvollsten Anwendungen, wie Systemverifizierung, Befüllung und Dosierung sowie Batching.
    • Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion.
    • Verfügbarkeit von bis zu 5 vollständig konfigurierbaren E/A-Kanälen ermöglicht die Überwachung von mehr Prozessmessungen.
    • Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels Smart Meter Verification.
    • Nullpunkt-Verifizierung zur einfachen Bestätigung der Notwendigkeit eines erneuten Nullpunktabgleichs des Messsystems.
    • Verbesserung der Prozesssteuerung durch Echtzeit-Anzeige von mehrphasigen Durchflussereignissen.
    • Minimierung des für die Installation und den Betrieb des Durchflussmessgeräts erforderlichen Zeitaufwands und des hierzu notwendigen Fachwissens.

    Dokumentation und Zeichnungen