Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.

Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen

Messumformer zur Montage auf DIN Hutschiene, mit MVD-Technologie, leicht an Bedienfelder in Schalträumen anpassbar. Dank einfacher Vierdrahtverbindung zu den Sensoren für Stromversorgung und Signalübertragung fallen keine Kosten für individuelle Verkabelungslösungen an.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-23 von 123 Produktergebnissen
T075F
2500
CMF025L
2500
H200S
2500
CMFS050P
2500
T050F
2500
H200F
2500
H300S
2500
T100T
2500
CMFS150M
2500
CMFS150P
2500
CNG050S
2500
R050S
2500
R200S
2500
CMF025H
2500
F100S
2500
F100A
2500
F100P
2500
CMF025M
2500
F025A
2500
CMF010H
2500
F050B
2500
F050A
2500
F025H
2500
1
1 2 3 4 5 6
Ausgangsvariablen

 •Masse- und Volumendurchfluss
 •Netto-Produktgehalt/Durchfluss
 •Temperatur
 •Dichte
 •Konzentration
Lokales Dispay
Ohne
Spannungsversorgung

 •Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
 •6,3 W
 •Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Ein-/Ausgangssignale

 •Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen

 •Montage auf 35 mm Schiene
 •Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen