Micro Motion Universal-Messsysteme der R-Serie für Durchfluss und Dichte

Produktbeschreibung

Low-footprint, drainable R-Series Coriolis flow meters provide accurate flow and density measurements. They are ideally suited for general purpose applications that typically require repeatable, reliable, low-maintenance measurements.

ped

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Flüssigkeit − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0,4 % des Messwerts (±0,2 % des Messwerts)
Gas − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0,75 % des Messwerts (±0,5 % des Messwerts)
Dichte − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0,003 g/cm3 (±0,0015 g/cm3)
Nennweite
1/4 (DN6) − 2 (DN50)
Druckbereich
Bis zu 100 barg (1 450 psig)
Temperaturbereich
−100 bis 150 °C (−148 bis 302 °F)
Elektronik (soft)
Weitläufige E/A-Optionen, einschließlich mA, Frequenz, Binär, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Feldbus.
Messspannenverhältnis
0.834027778

Merkmale

  • Starke Leistungsmerkmale bei Massedurchfluss- und Volumendurchflussmessungen von Flüssigkeiten in einem kompakten Design.
  • Erhöhte Flexibilität mit einer Konstruktion aus Edelstahl 316L, die mit den meisten Prozessmedien kompatibel ist.
  • Kosteneinsparungen durch die integrierte Auswerteelektronik, die über eine Architektur mit nur Durchflussvariablen verfügt.
  • Die robusten Optionen der Auswerteelektronik umfassen Gehäuse für Class I, Division 1/Zone 1 mit optionalem Bedieninterface.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Das kompakte Design kann nahezu überall installiert werden.

Dokumentation und Zeichnungen