Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-F025B Sensor and 1600 Transmitter

Micro Motion™ Coriolis-Messsystem der F-Serie bestehend aus Sensor F025B und Auswerteelektronik 1600

Spezifikationen

Micro Motion F025B Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Nickellegierung C22, Hochtemperatur
Genauigkeit für den Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,20 % des Durchflusses (Standard) ±0,15 % des Durchflusses (optional) ±0,10 % des Durchflusses (Standard)
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,050 % vom Messwert
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,20 % des Durchflusses (Standard) ±0,15 % des Durchflusses (optional) ±0,10 % des Durchflusses (Standard)
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,050 % vom Messwert
Genauigkeit für den Massedurchfluss (Gas)
±0,5 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,25 % vom Messwert
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (Standard) ±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (optional)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
149 barg (2.160 psig)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV-Einflüsse
Micro Motion™ 1600 Kompakt-Messwertumformer
Anzeige/Bedieninterface
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
Optische 4-Tasten-Steuerung
LED für den Zustand des Durchflussmessers
Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch
Spannungsversorgung
Power-over-Ethernet erhältlich in der Ethernet-Version
PoE-PD-Leistungsklasse 3 entspricht IEEE 802.3at und 802.3af
18 bis 100 VDC, typ. 6 W, max. 11 W
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.
Selbstschaltender AC/DC-Eingang, erkennt automatisch die Versorgungsspannung, erhältlich in HART®- und Modbus-Versionen.
85 bis 240 Vac 50/60 Hz, typ. 3.5 W, max. 8 W
18 bis 100 Vdc, typ. 3,5 W, max. 8 W
Universal Service Port
Das Universal Service Port-Design ermöglicht die Konfiguration und Übertragung von Daten über einen standardmäßigen USB-C-Anschluss
Ethernet-Version
Ein Ethernet-Port unterstützt EtherNet/Ip und Modbus TCP in einem einzigen Gerät
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für mA-Ausgang, Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
HART® Version
HART® Kanal unterstützt vollständige HART® Kommunikation
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Modbus-Version
Modbus-Unterstützung ist auf der physikalischen RS-485-Schicht implementiert
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Montage
Gehäuseoptionen für Feldmontage aus Aluminium und hygienischem Edelstahl
Integrierte Montage an Micro Motion ELITE-Sensoren (CMFS, CMF und HC) und Coriolis-Sensoren der F-Serie, H-Serie, R-Serie, T-Serie oder HPC-Serie
Externe Montage an 9-adrigen Micro Motion ELITE-Sensoren und Coriolis-Sensoren der F-, H-, R-, T- oder HPC-Serie (nur Aluminium)
Anwendungsarten
Professionelle intelligente Systemverifizierung
Binäre Batchsteuerung
Mineralölmessung und AI-Korrekturoption
Konzentrationsmessung
Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasen-Durchflusskorrektur
Abfüllen und Dosieren
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Zulassungen
Class I, Div. 2
Zone 2

Merkmale

Micro Motion F025B Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Nickellegierung C22, Hochtemperatur
  • Hochgenaue Massefluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die eine kompakte, entleerbare Ausführung erfordern.
  • Alle Größen sind in Edelstahl 316L und Nickellegierung C-22 erhältlich.
  • Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystem-Diagnosefunktionen mit integrierter Datenhistorie und -Protokollierung.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zulassungen für den eichamtlichen Verkehr von MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada und INMETRO Brazil.
  • Unübertroffene MVD-Auswerteelektronik-Technologie, die schnellste Ansprechzeiten und genaue Batch- und Prozessmessungen ermöglicht.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der F-Serie zu erfahren
Micro Motion™ 1600 Kompakt-Messwertumformer
  • Einfache Installation, Integration, Fernüberwachung und Konnektivität mit Ethernet/IP- und Power-Over-Ethernet (PoE)-Funktionen sowie HART®- oder Modbus-Kommunikation.
  • Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion
  • Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels intelligenter Systemverifizierung
  • Gewährleistung der Produktqualität mit lizenzierbaren erweiterten Softwarefunktionen wie Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung
  • Grafikdisplay mit Unterstützung für 8 Sprachen, das mithilfe der integrierten Softwarerotation gedreht werden kann

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion F025B Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Nickellegierung C22, Hochtemperatur
Micro Motion™ 1600 Kompakt-Messwertumformer