Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..

Micro Motion MVD Direct Connect

Produktbeschreibung

Micro Motion MVD Direct Connect verbindet die Leistungsmerkmale von Micro Motion Durchfluss-Messumformern mit einem direkten Modbus-Interface. Durch die Option mit eigensicherer Barriere kann das Messsystem in Ex-Bereichen installiert werden und bietet die gleichen Vorteile der Spannungsversorgung wie eine Auswerteelektronik.

Elektrik
Versorgungsspannung 24 VDC ± 20 %
Max. Leistungsaufnahme 3,5 W
Kommunikation
Netz-LED
RS-485-LED
Baudrate halbduplex 1 200 bis 38 400
Protokoll TIA/EIA-485 (RS-485)
Geräteausführung
Abmessungen (H × B × T) 4,291? × 0,925? × 4,095?(109 × 23,5 × 104 mm)
Gewicht 152 g) 0,34 lb (
Dichtheit des Gehäuses IP50
Dichtheit der Anschlussklemmen IP20
Schraubklemmen-Anzugsdrehmoment 0,5 Nm

Merkmale

  • Die einzigartige, in einen Modbus-Host integrierbare MVD Direct Connect-Architektur ermöglicht die Vereinfachung der Installation und die Reduzierung der Kosten.
  • Erhalten Sie Zugriff auf alle Micro Motion Prozessvariablen, integrierte Diagnosefunktionen und die vollständige Sensorkonfiguration.
  • Die optionale kompakte DIN-Schienen-Montage ermöglicht die Installation im Ex-Bereich und bietet eine entsprechende Spannungsversorgung.

Dokumentation und Zeichnungen