Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT-CMF200A-1500

Micro Motion ELITE Coriolis-Messsystem bestehend aus Sensor CMF200A und Messumformer 1500

Spezifikationen

Micro Motion ELITE Coriolis Messsystem, 2 Zoll (DN50), 316L Edelstahl, Hochtemperatur
Genauigkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
±0,10 % des Durchflusses
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
±0,05 % des Durchflusses
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
±0,10 % des Durchflusses
Reproduzierbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
±0,05 % des Durchflusses
Genauigkeit Massedurchfluss (Gas)
±0,35 % des Messwerts
Wiederholbarkeit Massedurchfluss (Gas)
±0,20 % des Messwerts
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeit)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (Standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (optional)
Reproduzierbarkeit Dichte (Flüssigkeit)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (Standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (optional)
Genauigkeit Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
109 barg (1580 psig)
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV Einflüsse
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
Verfügbare Ausgänge
Modell 1500: für Anwendungen, die eine einzige Durchflussvariable (in Milliampere und ein Frequenz-/Impulsausgang) erfordernModell 2500: für Anwendungen, die die gleichzeitige Messung mehrerer Durchflussvariablen mit wählbaren Kombinationen von
Gehäuse
Polyamid PA 6.6
Spannungsversorgung

•Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
•6,3 W
•Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale

•Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
•Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Nur externe Montage in der Messwarte
•Montage auf 35 mm Schiene
•Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

•Kontinuierliche Prozessregelung
•Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
•Abfüllung und Dosierung
•Meter Verification
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

Micro Motion ELITE Coriolis Messsystem, 2 Zoll (DN50), 316L Edelstahl, Hochtemperatur
  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: –240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F) und bis zu 414 barg (6 000 psig)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichgenauen Verkehr.
  • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
  • Interagieren Sie mit unserem 3D-Modell, um mehr über unsere ELITE Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte zu erfahren.
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion ELITE Coriolis Messsystem, 2 Zoll (DN50), 316L Edelstahl, Hochtemperatur
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion