Micro Motion-P-Density-CDM

Micro Motion Kompaktes Dichtemesssystem

Produktbeschreibung

Providing precision density and temperature for custody transfer and concentration measurement, the Compact Density Meter (CDM) features simple system integration, health diagnostics and flow-rate indication to help verify sample integrity.

iec-ex

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Dichte − Messgenauigkeit
±0,1 kg/m3 (±0,0001 g/cm3)
Dichte − Reproduzierbarkeit
±0,02 kg/m3 (±0,00002 g/cm3)
Durchflussanzeige
±5 % des abgelesenen Werts bei einem Messverhältnis von 10:1
Integrierter Temperatursensor
Widerstandsthermometer der Class A - Mit rückverfolgbarer Kalibrierung durch akkreditiertes Labor gemäß ISO 17025.
Gehäusetemperatursensoren
Widerstandsthermometer der Class B (3 Stck.)
Einfluss der Prozesstemperatur (korrigiert)
±0,005 kg/m3 pro 38 °C (±0,278 kg/m3 pro 100 °F)
Einfluss des Prozessdrucks (korrigiert)
±0,003 kg/m3 pro 6,9 bar (±0,021 kg/m3 pro 100 psi)

Merkmale

  • Überragende praktische Leistung mit erhöhter und kombinierter Temperatur- und Druckkalibrierung.
  • Die Durchflussanzeige sichert die Integrität der Proben.
  • Reduzierte Messfehler und minimierte, negative Einflüsse der Installation mit Widerstandsthermometer im Gehäuse, die sich dem Umgebungsdruck anpassen.
  • Übereinstimmung und Konformität mit weltweiten Normen - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Schnelle Installation und Verifizierung des Messsystemzustands mit intelligenten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Kompaktmesssysteme für Dichte zu erfahren
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Dokumentation und Zeichnungen