Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-CMFHC3Y

Micro Motion ELITE CMFHC3Y Coriolis Meter, 8-10 Inch (DN200-DN250), Super Duplex Steel, High Pressure

Produktbeschreibung

A high pressure, Super Duplex Steel ELITE high capacity Coriolis flow meter, suitable for corrosion resistance to chlorides and brine, designed to deliver accurate, repeatable flow measurement in the most challenging applications.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
CMFHC3Y
5700
CMFHC3Y
1500
CMFHC3Y
2700
CMFHC3Y
3700
CMFHC3Y
2400S
CMFHC3Y
2500
CMFHC3Y
3500
CMFHC3Y
1700
CMFHC3Y
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC3Y
4700 Flow Transmitter
Genauigkeit Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0.10% of rate
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0.05% of rate
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0.10% of rate
Reproduzierbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0.05% of rate
Genauigkeit Massedurchfluss (Gas)
±0.35% of rate
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Gas)
±0.20% of rate
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Reproduzierbarkeit Dichte (Flüssigkeiten)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)
Genauigkeit Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
160 barg (2.320 psig)
Geräte-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Ingress Protection
•EMC effects

Merkmale

  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implement the widest process-measurement range – -400°F to 662°F (-240°C to 350°C) and up to 6,000 psig (414 barg)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichgenauen Verkehr.
  • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
  • Interact with our 3D model to learn more about our ELITE Coriolis Flow and Density Meters

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion Externer Standard-(700)-Core Prozessor in 9-Leiter-Ausführung mit CSA-Zulassung - NPT
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis
Micro Motion™ Modell 800 Core Prozessor mit erweiterter Funktionalität Baugruppe
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis
Micro Motion™ Barrierensatz Kit für Direct Connect mit CSA Zulassungen - englische Anweisungen
Gerätetyp
Ersatzteile
Familie
Durchfluss –Coriolis
Kompatibilität
verfügbarkeit
Gerätetyp
Familie
Kompatibilität
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis