Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-CMFHC2Y

Micro Motion Elite CMFHC2Y Coriolis Messsystem, 6-8 Zoll (DN150 DN200), Super Duplex Steel, High Pressure

Produktbeschreibung

Ein Hochdrucksystem mit hohem Druck, Super Duplex, Elite Peak, für die Korrosionsbeständigkeit von Chloriden und Sole geeignet, um präzise, reproduzierbare Durchflussmessungen in den anspruchsvollsten Anwendungen zu liefern.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
CMFHC2Y
1500
CMFHC2Y
1700
CMFHC2Y
2400S
CMFHC2Y
2500
CMFHC2Y
3700
CMFHC2Y
2700
CMFHC2Y
5700
CMFHC2Y
3500
CMFHC2Y
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC2Y
4700 Flow Transmitter
Genauigkeit Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,10% vom Messwert
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0.05% of rate
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0.10% of rate
Reproduzierbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0.05% of rate
Genauigkeit Massedurchfluss (Gas)
±0.35% of rate
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Gas)
±0.20% of rate
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Reproduzierbarkeit Dichte (Flüssigkeiten)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)
Genauigkeit Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
160 barg (2.320 psig)
Geräte-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen

& #8226; UL
& #8226; CSA
& #8226; IECEx
& #8226; Nepsi
& #8226; ATEX
& #8226; Schutz vor Eindringen
& #8226; EMC Effekte

Merkmale

  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implement the widest process-measurement range – -400°F to 662°F (-240°C to 350°C) and up to 6,000 psig (414 barg)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichgenauen Verkehr.
  • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
  • Interact with our 3D model to learn more about our ELITE Coriolis Flow and Density Meters

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion Externer Standard-(700)-Core Prozessor in 9-Leiter-Ausführung mit CSA-Zulassung - NPT
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis
Micro Motion™ Modell 800 Core Prozessor mit erweiterter Funktionalität Baugruppe
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis
Micro Motion™ Barrierensatz Kit für Direct Connect mit CSA Zulassungen - englische Anweisungen
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis