Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.

Micro Motion 3500 Steuereinheit und Auswerteelektronik, externe Rack-/Schalttafelausführung

Die Serie 3000 mit kombinierten Coriolis Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten wurde für branchenbezogene Lösungen hergestellt, einschließlich Lösungen für Netto-Öl-Rechner, erweiterte Dichte, eichamtlichen Verkehr und die Kraftstofflagerung im Marinebereich.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-23 von 115 Produktergebnissen
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
3500
CMFS015P
3500
T050F
3500
CMF025L
3500
CMF200B
3500
CMFS100H
3500
H050S
3500
R100S
3500
CMFS010H
3500
CMF350M
3500
F025B
3500
CMF025H
3500
F300S
3500
F200H
3500
F025A
3500
CMF050H
3500
CMF050L
3500
CMF050M
3500
F025S
3500
CMF010H
3500
F050A
3500
CMF010L
3500
CMF010M
3500
Ausgangsvariablen
  • Masse- und Volumendurchfluss
  • Netto-Produktgehalt/Durchfluss
  • Temperatur
  • Dichte
  • Konzentration
Lokales Display
Mehrzeilige LCD-Anzeige
  • LCD hintergrundbeleuchtet, 128 × 128 Pixel, Bitmap
  • Kontrast einstellbar
  • Reflexionsfreies, chemikalienresistentes Acrylglas
  • Große Tasten mit spürbarem Druckpunkt
  • Über Software definierte Funktionstasten
Spannungsversorgung
Wechselstromoption:
  • 85 bis 265 VAC
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Entspricht der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2 Gleichstromoption:
  • 18 bis 30 VDC
  • 18 W
  • normal, 25 W max.
    Eingangs-/Ausgangssignale
    • Zwei aktive 4–20 mA
    • Drei Binärausgänge
    • Ein 2-adriger Frequenzausgang
    • Ein 2-adriger Frequenzeingang
    • Zwei momentane Binäreingänge
    HART/WirelessHART
    Bell 202-Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
    Montageoptionen
    Messwarte, DIN-Tragschiene oder Schalttafelmontage
    Anwendungsarten
    • Batchsteuerung
    • Eichgenauer Verkehr
    • Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
    • Systemverifizierung
    Ex-Zulassungen
    Nur geeignet für ex-freie Bereiche

    Merkmale

    • Mit den Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten können Arbeits-, Wartungs- und Betriebskosten Ihrer Anlage gesenkt werden.
    • Erhöhte Effizienz, beschleunigter Durchsatz und verbesserte Produktqualität.
    • Volle Konfigurationsfähigkeiten machen zusätzliche Hilfsmittel überflüssig.
    • Großes, programmierbares Bedieninterface für eine verbesserte Interaktion und problemlose Einrichtung, Steuerung und Betrieb durch deskriptive Alarme.
    • Durch die Beschleunigung des Ansprechverhaltens und durch multivariable Messungen mit der MVD-Technologie kann die Verfügbarkeit und Prozesskonsistenz maximiert werden.

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-10 von 10 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :
    Vergleichen
    Vergleichen
    Vergleichen
    Vergleichen
    Vergleichen
    Micro Motion™ Modell 700 Core Processor mit Standard-Funktionalität Baugruppe
    Gerätetyp
    Ersatzteile
    Kompatibilität
    Familie
    Durchfluss –Coriolis
    verfügbarkeit
    Gerätetyp
    Kompatibilität
    Familie
    Ersatzteile
    Durchfluss –Coriolis
    Micro Motion™ Modell 800 Core Prozessor mit erweiterter Funktionalität Baugruppe
    Gerätetyp
    Ersatzteile
    Kompatibilität
    Familie
    Durchfluss –Coriolis
    verfügbarkeit
    Gerätetyp
    Kompatibilität
    Familie
    Ersatzteile
    Durchfluss –Coriolis