Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Marston-P-Bursting Discs

Marston Berstscheiben

Produktbeschreibung

Eine komplette Produktreihe nicht wieder verschließender Sicherheitsarmaturen – von einfachen, herkömmlichen Konstruktionen über Hybridbaugruppen bis hin zu Umkehrberstscheiben der Premiumklasse.

Merkmale

  • Einfach wirkende Armaturen für den ultimativen Überdruckschutz an Behältern.
  • Reaktion auf Druckunterschiede zwischen Prozess und Entlüftung.
  • Anfertigung abhängig vom Berstdruck, Betriebsdruck und den zugehörigen Temperaturen für fast jeden anerkannten Standard-Bohrungsdurchmesser.
  • Spezifische Bohrungsdurchmesser verfügbar zur Erfüllung spezifischer Zwänge.
  • Breites Spektrum an Werkstoffen lieferbar.
  • Große Auswahl an einfachen vorwärts wirkenden, zugbelasteten Baugruppen bis hin zu geriffelten, druckbelasteten Umkehreinheiten.
  • Zu den Ausführungsoptionen gehören einfache Einzelscheiben, die direkt zwischen Flansche geklemmt werden oder komplexe Mehrfach-Scheibenbaugruppen, die primäre Umkehrberstscheiben und herkömmliche sekundäre Scheiben mit äußerst leistungsfähigen Umkehrdruckstützen umfassen.

Dokumentation und Zeichnungen