pH-Sensoren
Ihre anspruchsvollen Anforderungen erfordern innovative Lösungen, die präzise und zuverlässige pH-Messungen ermöglichen.
Der pH-Wert misst den Säuregehalt oder die Alkalität einer Lösung, welche durch die Konzentration vorhandener Wasserstoffionen (H+) oder Hydroxyl-Ionen (OH-) bestimmt werden. Die gebräuchlichste Methode zur Inline-pH-Messung sind potentiometrische pH-Sensoren aus Glas. Diese Sensoren, manchmal auch als „pH-Sonden“ bezeichnet, funktionieren, indem sie eine elektrische Spannung erzeugen, die proportional zur Wasserstoffionenkonzentration im Medium ist. Jeder pH-Sensor besteht in der Regel aus drei Hauptkomponenten: einer Glaselektrode, einem Temperaturelement und einer Referenzelektrode.
Ist die Wasserstoffionenkonzentration des Mediums:
An der Außenseite der Glaselektrode höher als auf der Innenseite, entsteht eine positive Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess sauer ist.
An der Außenseite der Glaselektrode niedriger als auf der Innenseite, entsteht eine negative Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess basisch ist.
Auf beiden Seiten der Glaselektrode ist die Spannung gleich null, was bedeutet, dass der Prozess neutral ist.
Der pH-Wert des Prozessmediums wird dann vom Messumformer unter Verwendung der Spannungsdifferenz zwischen Messelektrode und Referenzelektrode berechnet.
Diese pH-Sensoren für allgemeine Anwendungen eignen sich ideal für die meisten allgemeinen Anwendungen, bei denen Ablagerungen kein Problem darstellen; sie verfügen über ein Doppeldiaphragma, das den Sensor widerstandsfähig gegen raue Umgebungen macht und die Lebensdauer des Sensors verlängert. Das Doppeldiaphragma schützt das Referenzelement des pH-Sensors vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen wie Ammoniak, Chlor, Zyanide und Sulfide.
Diese vor Ablagerungen geschützten pH-Sensoren, die für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit in verschmutzten Prozessmedien entwickelt wurden, verfügen über ein großflächiges Diaphragma mit einer Helixtruktur in der Referenzelektrode, das die Auswirkungen von Ablagerungen und Verstopfung minimiert. Sie sind auch in der Flachglasausführung erhältlich, um einen besseren Schutz vor Abrieb durch Schwebstoffe in der Prozessflüssigkeit zu erhalten.
Mit der Zeit kann die hohe Temperatur von Prozessflüssigkeiten die Zersetzung der pH-aktiven Schicht der Glaselektrode drastisch verstärken, was ihre Reaktionsfähigkeit verringert. Für die meisten pH-Sensoren reduziert sich die pH-Sensorlebensdauer bei einem Anstieg der Prozesstemperatur um 10 °C (50 °F). Rosemount pH-Hochleistungssensoren sind speziell für die pH-Messung bei höheren Temperaturen über 40 °C konzipiert, da sie über ein temperaturbeständiges Spezialglas verfügen, das eine längere Lebensdauer des Sensors in Anwendungen mit erhöhten Temperaturen bietet.
Diese pH-Sensoren verwenden auch einen Hochviskositäts-Bezugselektrolyt, der Schutz gegen Druckeffekte von mehr als 7 bar bietet.
Wenn eine Prozessflüssigkeit aggressive Chemikalien enthält, können einige dieser Chemikalien durch das Diaphragma eines pH-Sensors in die Referenzkammer diffundieren. Dort reagieren sie mit der Referenzelektrode und verändern das elektrische Potenzial, so dass der pH-Wert instabil und ungenau ist.
Diese vor Vergiftung geschützten Rosemount pH-Sensoren verfügen über ein Dreifach-Diaphragma. Jedes aufeinander folgende Diaphragma verzögert die Diffusion von vergiftenden Chemikalien, was es für diese Chemikalien schwieriger macht, die Referenzelektrode zu erreichen. Das Ergebnis ist eine zuverlässigere und langlebigere pH-Messung.
Da Sie vor schwierigen Herausforderungen stehen, bieten wir pH-Sensoren auch für den Einsatz in hochreinen Wasseranwendungen, hygienischen und sterilen Umgebungen, Fluorsäurelösungen und mehr an.
Rosemount pH-Panel für hochreine Anwendungen
Rosemount Hx338+ Dampfsterilisierbarer und autoklavierbarer pH-Sensor
Alle pH-Sensoren anzeigen
Anwendungsart | Produktname | VP | T-Stück | für Tauchmontage | zum Herausziehen | Flansch für Hygieneanwendungen | Max. Temp. (C/F) | Max. Druck (kPa/psi) | Gehäusewerkstoffe |
Allgemeine Anwendungen | Rosemount™ 3900 pH/ORP-Sensor für allgemeine Anwendungen | ✔ | ✔ | ✔ | 212 / 100 | 100 / 790 | Ryton® | ||
Rosemount™ 389 pH/ORP-Sensor für allgemeine Anwendungen | ✔ | ✔ | ✔ | 185 / 85 | 100 / 790 | Tefzel® | |||
Verfahren unter rauen Bedingungen | Rosemount™ 396/396P/396R pH-Sensoren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 212 / 100 | 150 / 1135 | Edelstahl, Titan, Polypropylen | |
Rosemount™ 398/398R pH/Redox-Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 212 / 100 | 250 / 1825 | Tefzel®, Titan | ||
Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P pH-Hochleistungssensoren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 311 / 155 | 400 / 2859 | Ryton®, Titan | ||
Spezialverfahren | Rosemount™ 372 Flusssäurebeständiger pH-Sensor | ✔ | ✔ | 212 / 100 | 135 / 1035 | Ultem®, Kynar® | |||
Rosemount™ RBI pH-Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 248 / 120 | 150 / 1035 | Kynar®, Titan | ||
Rosemount™ Hx338+ Dampfsterilisierbarer und autoklavierbarer pH-Sensor | ✔ | ✔ | 266 / 130 | 43 / 600 | Glas |
Rosemount pH-Sensoren können dabei helfen, eins der größten Probleme bei pH-Messungen zu eliminieren – die Feldkalibrierung. Herkömmliche Kalibriermethoden erfordern die Mitnahme von Puffern und Spüllösungen aus einem Labor zu jeder pH-Installation. Rosemount pH-Sensoren können so geliefert werden, dass die Werkskalibrierung im Speicher des Sensors hinterlegt ist, um die Inbetriebnahme schnell und einfach zu gestalten. Schließen Sie den pH-Sensor einfach an einen Rosemount Messumformer an, und schon können die neuesten Einstellungen automatisch hochgeladen werden.
Im pH-Sensor und Messumformer können folgende Daten gespeichert werden:
Steigung
Referenz-Offset
Glasimpedanz
Referenzimpedanz
Zeitstempel
Sensorseriennummer
Fertigungsdatum
Wenn eine Neukalibrierung erforderlich ist, können die Rosemount pH-Sensoren zur Neukalibrierung in einer sicheren, kontrollierten Umgebung ins Labor gebracht werden. pH-Sensoren können auch vorab kalibriert und bis zur Verwendung gelagert werden. Nach der Installation an der Prozessposition und der Verbindung mit dem Messumformer wird die Diagnosehistorie des pH-Sensors angezeigt, um mögliche Probleme zu beheben.
pH-Sensoren erfordern eine sorgfältige Überwachung, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen und um ein Verständnis der Prozesseffekte auf den Sensor zu liefern. Viele Rosemount pH-Sensoren bieten eine Echtzeitüberwachung, um Sie auf dem Laufenden zu halten.
Live-Diagnose:
Die Glasimpedanz erlaubt Rückschlüsse auf den Zustand und die Leistung des pH-Sensors und kann auf Ablagerungen und den Einsatz bei hohen Temperaturen hinweisen.
Referenzimpedanz und mV-Eingang können auf Ablagerungen, Vergiftung und hohe Temperaturen hinweisen.
Fehler und Warnungen: Sollpunkte für Fehler und Warnungen können vom Host aus oder am Messpunkt programmiert werden.
pH-Steigung: Gibt die pH-Empfindlichkeit der Glaselektrode wieder.
mV-Offset: Kumulativer Fehler der Referenzzelle. Hohe Offsets weisen auf Ablagerungs- oder Vergiftungserscheinungen im Prozess hin.
Rosemount pH-Sensoren werden zusammen mit Rosemount Messumformern für die Flüssigkeitsanalyse eingesetzt, um genaue und zuverlässige Diagnoseinformationen zu liefern und Sie auf dem Laufenden zu halten. Die Messumformer werden mit einer Vielzahl von Optionen angeboten, darunter 2-Leiter und 4-Leiter, mehrere Sensoreingänge und mehr. Ein Ex-Schutz-Messumformer, der für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt ist, ist ebenfalls erhältlich.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Rosemount pH-Sensoren und Messumformer, maximieren Sie Ihre Prozesse und reduzieren Sie die Ausfallzeiten mit Lifecycle-Services. Von einfachen Reparaturen bis hin zu komplexen Projekten unterstützt Sie Emerson mit Dienstleistungen, die die Wartung, Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer Produkte sicherstellen. Hier erfahren Sie mehr.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors work. pH is a measure of the concentration of hydrogen ions in a fluid, and the most common method for online pH measurement is potentiometric glass pH sensors. The sensors' two primary components -- a pH senstiive electrode and a reference electrode -- produce an electrical voltage that is proportional to the hydrogen ion concentration in the fluid. Learn more at Emerson.com/RosemountLiquidAnalysis.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors function in harsh chemical applications. In these applications, pH measurement can be challenging, requiring frequent sensor replacement. Rosemount 389 pH sensors are designed with a triple reference junction to enable a longer-lasting, more reliable pH measurement.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors function in harsh chemical applications. In these applications, pH measurement can be challenging, requiring frequent sensor replacement. Rosemount 389 pH sensors are designed with a triple reference junction to enable a longer-lasting, more reliable pH measurement.
Die Referenzelektrode mit Doppeldiaphragma des Rosemount 3900 pH/Redox-Sensors erhöht die Widerstandsfähigkeit des Sensors in extremen Umgebungen und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Sensors bei. Das Doppeldiaphragma schützt das Referenzelement vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen wie Ammoniak, Chlor, Zyanide und Sulfide. Beide Sensoren werden mit einer durchlässigen Teflon®-Verbindung hergestellt. Die robuste Bauart des pH/Redox-Sensors sorgt für eine zuverlässige Anwendung in einer Vielzahl von wässrigen Lösungen in Rohrleitungen, offenen Tanks oder Teichen.
Der Rosemount 3400HT pH/Redox-Hochleistungssensor mit integriertem Kabel beinhaltet verschiedene innovative Designmerkmale zur Verlängerung der Lebensdauer des Sensors in problematischen, heißen Prozessen. Hohe Temperaturen, Verschmutzung, Ablagerungen und Vergiftung verursachen eine zunehmende Verschlechterung der Glasoberfläche. Verwenden Sie den 3400HT pH/Redox-Sensor, um Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken und den häufigen Austausch von Sensoren zu vermeiden.
Der Rosemount 3300HT pH/Redox-Hochleistungssensor mit integriertem Kabel bietet eine robuste Bauweise, welche die Lebensdauer des Sensors in komplexen Anwendungen erheblich verlängert. Dieser erneuerbare pH/Redox-Sensor funktioniert gut in Hochtemperatur- und Hochdruckprozessen und hält Verschmutzung, Belagbildung und Vergiftung stand. Im Vergleich zu anderen Sensorausführungen sorgt der Rosemount 3300HTVP pH/Redox-Sensor für weniger Sensoraustausch, bietet schnellere Antwortzeiten bei der pH-/Redox-Messung und verringert den Sensordrift.
Die Rosemount 389 pH-/ORP-Sensoren mit integriertem Kabel sind in einem spritzgussgefertigten Tefzel™ Gehäuse mit Viton™ O-Ringen untergebracht, wodurch jeder Sensor praktisch unverwüstlich und chemisch resistent ist. Die vollständige Verkapselung verhindert Leckagen oder Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit, die üblicherweise bei anderen pH/ORP-Sensorausführungen auftreten. Die vereinfachte Konstruktion ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und erfordert weder eine Elektrolytnachfüllung (KCl) noch wartungsintensive Fehlersuche.
Die Rosemount 396P pH/Redox-Sensoren mit integriertem Kabel wurden speziell im Hinblick auf lange Lebensdauer in rauen, schmutzigen und abrasiven Anwendungen wie Kalkmilch, Abwasseraufbereitung, Papierherstellung und Pigment-/Farbstoffanwendungen mit hohem Schwebstoffanteil entwickelt. Die pH/Redox-Sensoren verfügen über ein ablagerungsresistentes Großflächen-Diaphragma mit TUpH-Technologie und über ein robustes Gehäuse aus Polyphenylensulfid für optimale Chemikalienbeständigkeit.
Der Rosemount 398 pH/Redox-Sensor mit integriertem Kabel verfügt über eine chemikalienbeständige Konstruktion aus Tefzel™ und Titan. Dieser pH/Redox-Sensor eignet sich hervorragend für Messungen in aggressiven Prozessmedien und kann eingesetzt werden, um den pH-Wert in Wasserstrippern, die Chlordioxid verwenden, und in Prozessströmen mit verschiedensten organischen Lösungsmitteln zu messen.
Häufig gestellte Fragen
Die auch als pH-Sonden bezeichneten pH-Sensoren werden verwendet, um die Konzentration von Wasserstoffionen in einem Medium zu messen, um den Säuregehalt oder die Alkalinität zu bestimmen. Die pH-Skala reicht von 0 bis 14, mit einem pH-Wert von 7, der auf eine neutrale Lösung hinweist. Jeder Messwert unter einem pH-Wert von 7 ist säurehaltig, und jeder Messwert über 7 ist basisch.
pH-Sensoren verfügen über eine pH-empfindliche Elektrode und eine Referenzelektrode aus Metalldraht, die in einer stabilen, neutralen Elektrolytlösung umgeben ist. Die Referenzelektrode behält eine konstante Referenzspannung bei und vervollständigt den Stromkreis mit der pH-empfindlichen Elektrode, indem eine kleine Anzahl von Ionen aus der Referenzlösung durch kleine poröse Öffnungen des Diaphragmas in die Prozesslösung fließen kann. An der Spitze der pH-empfindlichen Elektrode befindet sich ein kleiner Kolben aus pH-empfindlichem Glas. Die elektrische Spannung an diesem Kolben ändert sich im Verhältnis zur Wasserstoffionenkonzentration des um diesen Kolben herum übergreifenden Prozessmediums.
Wenn die Wasserstoffionenkonzentration an der Außenseite des Glaskolbens höher als auf der Innenseite ist, entsteht eine positive Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess sauer ist. Wenn die Wasserstoffionenkonzentration an der Außenseite des Glaskolbens niedriger als auf der Innenseite ist, entsteht eine negative Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess basisch ist. Wenn die Wasserstoffionenkonzentration auf beiden Seiten der Glaselektrode gleich ist, ist die Spannung gleich null, was bedeutet, dass der Prozess einen neutralen pH-Wert von 7 aufweist.
Eine Zweipunkt-Pufferkalibrierung ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass ein pH-Sensor genaue Messungen liefert. Bei einer Zweipunktkalibrierung berechnet der Messumformer neue Werte für Steigung und Null-Offset. Zur Kalibrierung den pH-Sensor in die erste Pufferlösung eintauchen. Dem pH-Sensor die Anpassung an die Puffertemperatur ermöglichen (um Fehler aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen der Pufferlösung und der Sensortemperatur zu vermeiden) und warten, bis sich die Messwerte stabilisieren. Sobald der Messumformer den ersten Puffer bestätigt hat, die Pufferlösung vom Sensor spülen, indem eine kleine Menge der zweiten Pufferlösung über die Spitze des Sensors gegossen wird. Dann den Sensor in die zweite Pufferlösung eintauchen und den Prozess wiederholen. Sobald der Messumformer beide Pufferlösungen bestätigt hat, wird eine neue pH-Sensorsteigung berechnet.
Temperaturänderungen innerhalb einer Prozessflüssigkeit können die Genauigkeit der pH-Messwerte beeinflussen. Der pH-Wert einer Lösung ist umgekehrt proportional zur Temperatur. Steigt die Temperatur innerhalb einer Lösung, sinkt der pH-Wert, wodurch die Lösung säurehaltiger wird. Alle Rosemount pH-Sensoren verfügen über ein Temperaturelement zur Einstellung von Temperaturschwankungen.
Emerson pH-Sensoren werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Die Öl- und Gasindustrie nutzt pH-Messungen zum Beispiel für die Rohöldestillation, die Reinigung von Endgas und die Sauerwasserstripping. Die chemische Industrie ist auf pH-Werte für den Chlor-Alkali-Prozess, die Schwefelsäureproduktion und mehr angewiesen. Die Abwasserindustrie verwendet den pH-Wert für Entsalzung und Wasseraufbereitung. Weitere Beispiele und detailliertere Anwendungen finden Sie nachfolgend unter „pH-Sensoranwendungen“.
Die meisten pH-Sensoren sind Einwegprodukte, einige können jedoch erneuert und wiederverwendet werden, wie z. B. die Rosemount 3300/3400/3500 pH-Sensoren. Bei diesen pH-Sensoren können der Referenzelektrolyt und das Diaphragma ausgetauscht und danach wiederverwendet werden. Einige Prozesse können zu Ablagerungen auf dem pH-Glas führen. In diesen Situationen können einziehbare Sonden eine einfache Reinigung und Neukalibrierung des Sensors vor dem erneuten Einsatz ermöglichen.
Jede Anwendung ist anders, mit eigenen Anforderungen und Herausforderungen. Emerson bietet pH-Sensoren, die in verschiedenen Branchen wie Chemie, Öl und Gas, Abwasser und mehr funktionieren. Wenn Sie einen pH-Sensor für den Einsatz bei hohen Temperaturen, schmutzigen Prozessflüssigkeiten, rauen Chemikalien oder anderen einzigartigen Anwendungen benötigen, haben wir eine passende pH-Sensorlösung.
Ein pH-Sensor ist über ein Kabel an einen Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse angeschlossen, der manchmal auch als Flüssigkeitsanalysator bezeichnet wird. Der Messumformer erhält rohe Spannungssignale vom pH-Sensor und wandelt die Rohsignale dann in die Anzeige der pH-Werte um.
Die Lebensdauer eines pH-Sensors variiert je nach Anwendung. Bei allgemeinen Anwendungen, wie z. B. zur Reinigung von Wasser, kann ein pH-Sensor bis zu zwei Jahre halten. Bei hohen Temperaturen oder rauen chemischen Anwendungen kann ein pH-Sensor nur bis zu sechs Monate halten.