Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
KTM-Figure R110 Ball Valve

K­Ball Serie 110 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Produktbeschreibung

Der K-Ball Serie 110 ist ein wirtschaftlicher schwimmender Edelstahl-Kugelhahn für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die Serie 110 ist in einer einteiligen Konfiguration mit reduziertem Durchgang erhältlich.

Merkmale

  • 1-teiliges Gehäuse (Feinguss)
  • Edelstahlausführung
  • Gewindeanschlüsse auf BSPP, BSPT und NPT
  • Ausblassichere Schaltwelle
  • Abschließvorrichtung
Bauweise des Gehäuses
Einteilig
Werkstoff
Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt unter Dokumente weiter unten
Endanschluss
Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Druckstufe
Bis zu 1 000 psi (PN 69)
Ventilgröße
DN8–50 (NPS ¼ – 2)
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Dokumentation und Zeichnungen