KTM Serie EF1 Zweiteilige Kugelhähne mit vollem Durchgang

Produktbeschreibung

Hochleistungs-Kugelhahn mit 2-teiligem Gehäuse für anspruchsvolle Einsätze in der Prozessindustrie, mit Firesafe-Eigenschaften und Schutz vor flüchtigen Emissionen

ped

Merkmale

  • Kugelhähne mit zweiteiligem Gehäuse und Flanschanschlüssen
  • Vollständige Übereinstimmung mit ASME B16.35 und EN 12616-1
  • Druckstufe der Armatur: ASME Class 150/300, DIN PN 10/16/25/40
  • Nennweite DN 15 bis DN 300 (½" bis 12")
  • Firesafe-getestet und zertifiziert gemäß API 607 und ISO 10497
  • Doppelte Schaltwellenabdichtung gemäß Anforderungen der ISO 15848-1 Class BH C03 (2500 Schaltspiele mit Temperaturwechsel)
  • Doppelte Gehäuseabdichtung: PTFE-Primärdichtung, sekundäre Firesafe-Dichtung aus Graphit
  • Gehäuse aus C-Stahl oder Edelstahl
  • Standard-Kugelhahn entspr. PAS 1085 Class D
  • Montageflansch gemäß ISO 5211/EN 15081 mit Zentrierung zum einfachen Anbau von Antrieben
Zertifizierungen
SIL-fähig, NACE, DGRL, CE, Firesafe, Flüchtige Emissionen
Rohranschluss
Flanschende
Anwendung
Brenner, Systeme zur Brennersteuerung, Massengutlagerung, Brauereien, Kessel, Biokraftstoffe, Getränke, Batch, Balance of Plant, Asphaltmischanlagen
Gehäusebauform
Lange Bauform, kurze Bauform, seitlicher Eintritt
Werkstoff
C-Stahl und Edelstahl 316
Druckstufe
PN, ASME
Prozessanschlussart
300 RF, Class 150 RF, Class 300 RF, geflanscht, PN 16, PN 25, 150 RF, PN 40
Sitz-/Dichtungstyp
Weichsitz, Kugel
Dichtheitsklasse
API 598, leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
API 608, ASME B16.34
Nennweite
DN 80/3", DN 50/2", DN 300/12", DN 40/1-1/2", DN 250/10", DN 15/1/2", DN 25/1", DN 20/3/4"
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, Kugelhahn
Medien
Flüssiges Propangas, Flüssigkeiten, LPG, Mineralöl, Erdgas

Dokumentation und Zeichnungen