Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-P-P000417

KTM Modell OM­2 mit geteiltem Gehäuse

Produktbeschreibung

Eine neue Generation von Kugelhähnen mit Begrenzung von flüchtigen Emissionen und ISO-Montageflansch

ped

Merkmale

  • Hervorragende Bauweise zu wettbewerbsfähigem Preis.
  • Begrenzung der flüchtigen Emissionen für Anwendungen mit brennbaren und nicht brennbaren Stoffen.
  • Begrenzung von flüchtigen Emissionen des Ventils gemäß ISO 15848-1 durch einen Drittanbieter zertifiziert.
  • Antriebsmontageflansch, mechanisch bearbeitet gemäß ISO-Norm.
  • Keine Gefahr einer Produktkontamination dank reinweißer E-Sitz (PTFE/PFA-Copolymer)-Dichtung
  • Formschlüssige Ausrichtung des geteilten Gehäuses
  • Firesafe-zertifiziert gemäß API 607 5th edition und ISO 10497
  • Lager-/Packungsringe aus verstärktem PTFE für verminderten Verschleiß
  • Geringeres Betätigungsdrehmoment für einfachere Bedienung und günstigere Antriebe
  • Eindeutige Stellungsanzeige
  • Ausblassichere Schaltwelle
  • NACE MR-01-75 auf Anfrage erhältlich
Zertifizierungen
SIL-fähig, CE, DGRL, Firesafe
Rohranschluss
Flanschende
Anwendung
Gebläse, Bioreaktoren, Biomassekessel und Kraftwerkkessel, Gebläse, Kessel, Kessel, Getränke, Brauen, Brenner, Massegutlagerung, Hochtemperatur, Allgemeiner Betrieb, Gassammlung und -komprimierung, Betankung, Kraftstoff-Managementsysteme, Brenngas, Schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen (FPSO), Betriebs- und Prozessmedien
Gehäusebauform
Seitlicher Eintritt, lange Bauform
Werkstoff
Edelstahl, Rostfrei, C-Stahl für niedrige Temperaturen, Inconel, Hastelloy, C-Stahl, Edelstahl 316, Edelstahl 304, Legierung
Betriebstemperatur
–200 bis 450 °C (–330 bis 842 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht, Class 300 RF, Class 150 RF, 300 RF, 150 FF
Sitz-/Dichtungstyp
Weichsitz, Metall-auf-Metall, Kugel
Dichtheitsklasse
API 598, Klasse VI (FCI 70-2), Class V (FCI 70-2), Leckagefrei, Rate D (ISO 5208)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34, API 608
Nennweite
DN 200/8", DN 150/6", DN 20/3/4", DN 80/3", DN 65/2-1/2", DN 50/2", DN 40/1-1/2", DN 250/10", DN 15/1/2", DN 100/4"
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, Kugelhahn, automatisierter Kugelhahn
Medien
Dampf, Wasser/Glykol, Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, Wasser, Vakuum, Spezialgase, Feststoffe, Sauerstoff, Sonstige, NH3 (wasserfreies Ammoniak), NH3, Erdgas, Mineralöl, LPG, Flüssigkeiten, Flüssiges Propangas, Flüssiges Propan, Flüssigkeit, Leichtöl, Heißwasser, Schweröl, Tieftemperatur

Dokumentation und Zeichnungen