Keystone-P-P000530

Keystone K-LOK Serie 36/37 Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Keystone K-Lok Serie 36/37 ist eine Hochleistungs-Absperrklappe, die in den Druckstufen ASME Class 150 und 300 lieferbar sowie in Zwischenflansch-, Flanschaugen- und Flanschausführung erhältlich ist. Dank der speziellen Konstruktion muss die Dichtwirkung nicht durch den Mediendruck unterstützt werden. Dies bewirkt zuverlässige Dichtigkeit bei hohen wie niedrigen Drücken und auch bei stark verschmutzten Medien.

abs

Merkmale

  • Die K-LOK Sitzringe aus Polymer oder Elastomer bieten beidseitig tropfdichten Abschluss sowohl gegen Vakuum als auch den vollen Nenndifferenzdruck. Dank der speziellen Konstruktion muss die Dichtwirkung nicht durch den Mediendruck unterstützt werden. Dies bewirkt zuverlässige Dichtigkeit bei hohen wie niedrigen Drücken und auch bei stark verschmutzten Medien. Durch eine große Werkstoffauswahl lässt sich in den unterschiedlichsten Einsatzbedingungen eine optimale Standzeit des Sitzrings erreichen.
  • Alle Modelle verfügen über eine ausblassichere Klappenwelle, die maximale Sicherheit bietet.
  • Besondere Konstruktion der Packung ermöglicht Einsatz in Druck und Vakuum ohne Umbauten oder besondere Eingriffe.
  • Kegelstifte zur Verbindung zwischen Klappenwelle und -blatt sind halb im Klappenblatt und halb in der Klappenwelle angeordnet. Dies vermeidet Scherbelastungen und schließt das diesbezügliche Ausfallrisiko aus.
  • Wiegenförmige Stopfbuchsbrille kann ungleichmäßiges Anziehen der Stopfbuchsmuttern kompensieren und somit Packungsleckagen reduzieren.
  • Eingegossener Endanschlag zur perfekten Positionierung des Klappenblatts im Sitzring ermöglicht maximale Standzeit von Sitzring und Klappenblatt.
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung um 50 mm (2 in.).
  • Gehäuse mit integriertem Montageflansch zum direkten Antriebsaufbau – keine Zusatzkosten für Montagekonsolen oder Kupplungen.
  • Abgeflachte Gehäuseöffnung an den Wellenlagerkammern, die die Wellenlager nahe an das Klappenblatt bringt, bietet optimale Halterung der Klappenwelle, geringeren Verschleiß und höhere Standzeiten.
Werkstoff
Edelstahl 316, Edelstahl 316L, Kohlenstoffstahl, Duplex, Edelstahl, Super Duplex
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
ASME 150, PN10, PN16, ASME 300, PN25
Sitz-/Dichtungstyp
Hohe Leistung
Absperrklasse
Leckagefrei
Normen/Standards
API 609, ASME B16.34
Nennweite
PS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Nennweitenstandard
NPS
Ventiltyp
Absperrklappe, Hochleistungs-Absperrklappe
Absperrklasse
Leckagefrei
Normen/Standards
ASME B16.34, API 609
Nennweite
PS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 3 / DN 80, NPS 12 / DN 300, NPS 18 / DN 450

Dokumentation und Zeichnungen