Keystone-P-P000493

Keystone Figur 990/920 Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Keystone Figur 990/920 ist eine weichdichtende Absperrklappe mit geteiltem Gehäuse und Klappenblatt in schlanker Bauform für Anwendungen mit hohem Durchfluss und Regelbetrieb. Diese Armatur bietet überragende Ergebnisse unter rauen Anwendungsbedingungen, die Korrosions- und Abriebfestigkeit erfordern. Die Absperrklappe ist sowohl in Zwischenflanschausführung (Figur 990) als auch in Flanschaugenausführung (Figure 920) erhältlich.

Merkmale

  • Die einteilige Klappenwelle in schlanker Bauform ermöglicht eine strömungsgünstige Konstruktion und somit hohe Durchflusswerte, niedrigen Druckabfall und optimale Regeleigenschaften.
  • Die gerundete und polierte Klappenblatt-Dichtleiste bietet eine volle konzentrische Abdichtung, eine Reduzierung der Drehmomente, eine erhöhte Standzeit und einen dichten Abschluss.
  • Das weichdichtende Klappenblatt mit drei Funktionen isoliert Gehäuse und Klappenwelle vom Medium, sorgt für einen tropfdichten Abschluss des Mediums bei vollem Nenndruck und bietet eine sichere Abdichtung der Flansche, sodass keine zusätzlichen Flanschdichtungen erforderlich sind.
  • Die robuste und korrosionsbeständige obere Lagerschale minimiert die Reibung, nimmt die vom Antrieb ausgehenden Kräfte auf und verlängert die Lebensdauer der Armatur.
  • Die bidirektionalen, selbstjustierenden Wellendichtungen mit Doppel-V-Profil verhindern das Eindringen von Fremdstoffen in die Absperrklappe.
  • Das geteilte Gehäuse ermöglicht den einfachen Austausch von Sitzring und Klappenblatt/-welle vor Ort und die direkte Montage von Keystone-Antrieben ohne zusätzliche Kupplungen und Montagekonsolen.
Werkstoff
Edelstahl 316, Buna-N, Gusseisen, Sphäroguss, Duplex, EDPM-Kautschuk, Hastelloy, Monel, Super Duplex, Teflon, Titan
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Absperrklasse
Leckagefrei
Normen/Standards
API 609, ASME B16.34
Nennweite
Inch, NPS 1 / DN 25, NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Nennweitenstandard
NPS
Ventiltyp
Absperrklappe
Nennweite
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, 5 in., NPS 4 / DN 100, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Nennweitenstandard
NPS
Ventiltyp
Absperrklappe
Medien
Spezialgase, Flüssigkeiten, Luft, Edelgas, Wasser
Spindel
O-Ring