Keystone-P-P000478

Keystone Serie V11 Absperrklappen

Produktbeschreibung

Vor Wartungsarbeiten diese Hinweise unbedingt sorgfältig durchlesen und bei Unklarheiten Rücksprache halten.

abs

Merkmale

  • Die konzentrisch angeordnete Klappenscheibe ermöglicht Abschluss in beiden Durchflussrichtungen und sorgt durch ihre symmetrische Form für hohe Kv-Werte.
  • Die Primärdichtung bildet sich durch die Scheibennabe und die Oberseite der Klappenwelle, der Sitzringkontakt übersteigt die Druckstufe der Klappe.
  • Die sekundäre Klappenwellendichtung ist für hohe Drücke geeignet und passt sich selbst an.
  • Die Klappenscheibenkanten sind abgerundet und von Hand poliert, um vollständige konzentrische Abdichtung zu gewährleisten, ohne dabei den Durchfluss mit dem Sitzring zu behindern, kombiniert mit maximaler Lebensdauer des Sitzes.
  • Der Austauschsitzring isoliert die Klappenwelle und Gehäuseteile vom Durchfluss und dient außerdem als Flanschdichtung.
  • Ein integrierter O-Ring sorgt für sichere Abdichtung der Flansche und ersetzt die üblicherweise erforderlichen Flanschdichtungen.
  • Doppelflanschgehäuse entspr. JIS F7480.
  • Obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchungen und Drehmomentbelastungen der Stellglieder.
  • Durch die Edelstahl-Klappenscheibenschrauben erfolgt die Demontage schnell und einfach.
  • Werkseitige Tests jeder Klappe bei vollem Nenndruck garantiert 100-prozentig dichten Abschluss.
  • Bauart zugelassen durch mehrere bedeutende Shipping Classes.
Zertifizierungen
ABS
Anwendung
Ballaststeuerung
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
C-Stahl, Gusseisen
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
PN
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 250/10", DN 200/8", DN 150/6", DN 600/24", DN 450/18", DN 400/16", DN 350/14", DN 300/12", DN 500/20", DN 100/4", DN 65/2-1/2"
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Schweröl, Flüssigkeit, Flüssigkeiten
Klappenwelle
O-Ring