Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-F410/419 Handles

Keystone F410/419 Handhebel

Produktbeschreibung

Handhebel aus Verbundwerkstoff zur manuellen Betätigung von Absperrklappen in den Nennweiten DN020−DN150 oder NPS1/2−6

Werkstoff
Verbundwerkstoff
Nennweiten
DN020−DN150 / NPS1/2−6

Merkmale

  • Ergonomischer Handhebel stellt eine effiziente und problemlose Betätigung von 90°-Schwenkarmaturen sicher
  • Korrosionsbeständiger Werkstoff
  • Eindeutige Anzeige der Klappenscheibenposition
  • Zahlreiche Ausführungen für Anwendungen mit erhöhter oder niedriger Temperatur
  • Hochfeste Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und Verbundwerkstoffe
  • Innovative Montageausführung
  • Erhöht über Rohrisolation jhinaus
  • Handhebel-Arretierung mit 10 Zwischenpositionen
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss

Dokumentation und Zeichnungen