Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-K-figure 221 222 butterfly valve Powered Actuator

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone Figure 221/222 is an economical bonded resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve
  • Bubble tight shut-off at full rated pressure in both directions.
  • The F222 lugged version is suitable for bi-directional end-of-line service at full pressure rating.
  • Top and bottom bearings absorbs side thrust loads.
  • A moulded-in O-ring in the seat for flange sealing eliminates the need for flange gaskets.
  • Body locating holes for easy installation and centering between flanges.
  • Extended neck allows adequate clearance for flange and insulation.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb

Spezifikationen

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve
Material
304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Buna-N, Cast Iron, Epdm Rubber
Operating Temperature
Up to 250 F (120 C)
Pressure Class
ASME
Process Connection Type
150RF
Seat/Seal Type
Resilient
Shutoff Class
Zero Leakage
Standards
API 609, ASME B16.34
Valve Size
5 inch, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Valve Size Standard
NPS
Valve Type
Butterfly
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve
Emerson Powered Actuator
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb