Kunststoff-Magnetventile
Magnetventile aus Kunststoff sind leichte, kostengünstige Alternativen zu Ventilen mit Metallgehäuse. Sie können zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet werden und sind für den Einsatz in Hoch- und Niederdrucksystemen geeignet. Kunststoff-Magnetventile von Emerson sind einfach zu installieren und zu warten. Die robuste Konstruktion unterstützt eine lange Lebensdauer in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Trinkwassersystemen und Wohngebäuden, medizinischen Geräten und industriellen Prozessen.