Magnetventile aus Messing

Magnetventile aus Messing sind langlebige Produkte, die für ihre Korrosions- und Hitzebeständigkeit bekannt sind. Sie sind einfacher zu schweißen und abzudichten als Ventile mit Edelstahlgehäuse und verfügen über eine bessere Hitzebeständigkeit als Ventile aus Kunststoff. Emerson bietet eine breite Palette von Magnetventilen mit Messinggehäusen, einschließlich für nukleare Anwendungen qualifizierte Ausführungen sowie Hochdruck- und Hochtemperaturoptionen. Dank ihrer einstellbaren Konstruktionen, die eine präzise Durchflussregelung ermöglichen, können Magnetventile aus Messing in Anwendungen eingesetzt werden, die von Sanitärinstallationen in Wohnbereichen bis hin zu anspruchsvollsten industriellen Umgebungen reichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Magnetventile aus Messing

Magnetventile aus Messing

1-22 von 22 Ergebnissen in Produkte
: