Inline-Ultraschall-Durchflussmessgeräte
Die Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte von Emerson zeichnen sich aus durch minimale Messunsicherheit und präzise Messung des Flüssigkeits- und Gasdurchflusses und sind ideal für den eichamtlichen Verkehr sowie den Öl- und Gasbetrieb geeignet. Ohne bewegliche Teile und mit fast keinem Druckverlust bieten sie viele Vorteile auch für andere Durchflusstechnologien. Der geringe Wartungsaufwand und das große Stellverhältnis dieser Messsysteme ermöglichen vorausschauende Diagnosen, die eine fachkundige Durchflussanalyse, betriebliche Erkenntnisse sowie Einsparungen bewirken.