Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G722 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G722 ST-HT für Hochtemperatur-Dampfmessung

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G722 ST-HT als neuestes Hochtemperaturmodell ist eine Ergänzung zu unseren bestehenden FLUXUS ST-LT Durchflussmessgeräten für Dampf und kann Clamp-on-Ultraschall-Dampfmessungen bis zu 752 °F bewältigen. Diese einzigartige Durchflussmesslösung basiert auf dem Korrelationsprinzip für Durchflussmessungen. Die Akustik-Messmethode gewährleistet eine außergewöhnlich hohe Messdynamik und ist unabhängig von der Durchflussrichtung anwendbar. Das FLUXUS G722 ST-HT bietet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung über ein großes Messspannenverhältnis von bis zu 10:1. Das FLUXUS G722 ST-HT hat keine beweglichen Teile. Die Ultraschall-Messwandler werden mit breiten Edelstahlbändern oder unserem patentierten Hochtemperatur-Montagesystem WaveInjector am Rohr befestigt und sind in robusten Edelstahlgehäusen untergebracht.

Genauigkeit
Messunsicherheit (Volumendurchfluss): ±3 % des Messwerts*
Medium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Messgrößen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit
Prozesstemperatur
212 bis 1 166 °F
Prozessdruck
0 bis 1 580 psig
Rohrnennweite
0,5 bis 20 in.
Reproduzierbarkeit
±1 % des Messwerts*
Zertifizierungen/Zulassungen
(optional)
Messumformer ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I/Div 2
Messumformer ATEX/IECEx Zone 1/Zone 2, FM Class I/Div 2
Installation und Konfiguration des Systems
Bitte lassen Sie Ihre spezifische Anwendung auf Umsetzbarkeit prüfen.
* Durchflussstörung mit Reynolds ≥ 60 000
Temperature range (media)
+100 to +630°C (+212 to +1166 °F)
Output
4-20mA active/passive
4-20mA HART active/passive
pulse/frequency/binary
voltage
Input
Temperature
4-20mA active/passive
binary
voltage
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Merkmale

  • Kein Druckverlust, keine Rohrmodifikation, keine Prozessunterbrechung
  • Hoher dynamischer Durchflussbereich
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung

Dokumentation und Zeichnungen