Fisher-P-Y696VR

Fisher™ Vakuumregler der Serie Y696VR

Produktbeschreibung

Die Vakuumregler der Serie Y696VR werden verwendet, wenn eine Vakuumverringerung begrenzt werden muss, wie zwischen einem Tank und einer Vakuumquelle zur Steuerung des Vakuums in einem Tank. Durch eine Vakuumverringerung (Erhöhung des absoluten Drucks) an der Membran wird die Scheibe vom Sitz wegbewegt, was einer höheren Vakuumquelle ermöglicht, das System auf den Sollwert zurückzubringen.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ped

Merkmale

  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Anpassbarkeit der Installation
  • Breite Materialauswahl
  • Hohe Kapazität
  • Funktion 6
  • Funktion 7
  • Funktion 8
Nennweiten und Endanschlussarten
Gusseisen: 1 1/2 oder 2 NPT
Stahl oder Edelstahl: NPS 1 1/2 oder 2/ DN 40 oder 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF oder PN 16/25/40
Hastelloy C: NPS 1 1/2 oder 2/DN 40 oder 50, NPT oder CL150 RF
Maximaler Regeldruck
Volles Vakuum
Maximal zulässiger Druck in der Auslaufstrecke
Volles Vakuum
Regeldruckbereiche für Vakuum
1 Zoll/Wassersäule bis 3 psig/2 mbar bis 0,21 bar in sechs Bereichen
Druckerfassung
Typ Y696VR: Intern
Typ Y696VRM: Extern
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -40 °C bis 82 °C/-40 °F bis 180 °F
FKM: 4 °C bis 149 °C/ 40 °F bis 300 °F
FFKM: -18 °C bis 149 °C/0 °F bis 300 °F
EPDM: -29 °C bis 135 °C/-20 °F bis 275 °F
VMQ: -40 °C bis 149 °C/-40 °F bis 300 °F
Ungefähres Gewicht
Gusseisen: 20 kg/45 lb
Stahl, Edelstahl oder Hastelloy C: 26 kg/57 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen