Fisher™ Druckminderer der Serie Y600A

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie Y600A verfügen über eine große Membranfläche, die genaue Steuerung bei Niederdruckeinstellungen bietet. Die Typen Y600A und Y600AR sind mit einem Pilotschlauch ausgestattet, der durch dynamische Verstärkung größere Kapazität bietet. Der Typ Y600AM verwendet eine externe Erfassung mit Steuerleitungsanschluss in der Einlaufstrecke mit 1/2 NPT und O-Ring-Spindeldichtung.

ped

Merkmale

  • Korrosionsbeständigkeit
  • Manipulationssichere Anpassung
  • Einfache Inbetriebnahme und Wartung
  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
Nennweiten und Endanschlussarten
NPS 3/4 oder 1, NPT
Maximaler Eingangsdruck
10,3 bar/150 psig
Zulässige Betriebstemperatur
–29 °C bis 82 °C/–20 °F bis 180 °F
Druckerfassung
Intern oder extern
Ungefähres Gewicht
6 kg/10 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen