Fisher™ Tankbegasungs-/Dampfrückführungsregler der Serie T208

Produktbeschreibung

Regler der Serie T208 sind direkt betätigte Tankbegasungs-/Dampfrückführungsregler. Diese Regler werden zur Erfassung von steigendem Behälterdruck und zum Abblasen von übermäßigem internem Behälterdruck in ein geeignetes Dampfentsorgungs- oder Dampfrückführungssystem verwendet. Regler der Serie T208 können auch als Gegendruckregler oder Überdruckventile eingesetzt werden.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

ped
atex-certification

Merkmale

  • Präzise Regelung
  • Einfacher Umbau zwischen Ausführungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Nennweiten
DN 20 oder 25 (3/4 oder 1 Zoll)
Maximal zulässiger Eingangsdruck (Gehäusedruck)
Grauguss: 2,4 bar (35 psi)
WCC-Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M Edelstahl: 5,2 bar (75 psig)
Maximaler Ausgangsdruck
2,4 bar (35 psig)
Maximaler Notausgangsdruck zur Vermeidung von Schäden an internen Teilen
NBR- oder FKM-Membran: 2,4 bar (35 psig)
FEP-Membran: 1,4 bar (20 psig)
Zulässige Standardtemperatur
NBR: -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
FEP: -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
EPDM: -29 bis 107 °C (-20 bis 225 °F)
Zulässige Hochtemperatur
FKM: 4 bis 149 °C (40 bis 300 °F)
FFKM: -18 bis 149 °C (0 bis 300 °F)
Abblasanschluss am Federgehäuse
1/4 NPT
Steuerleitungsanschluss am Membrangehäuse (Typ T208M)
1/2 NPT
Ungefähres Gewicht
8 kg (17,7 lb)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen