Fisher-P-S402Y

Fisher™ Druckminderer Typ S402Y

Produktbeschreibung

Fisher Typ S402Y direkt betätigte, federbelastete Druckminderer bieten wirtschaftliche Druckreduzierung in korrosiven Umgebungen für Haushalts- und kleine gewerbliche Anwendungen. Typ S402Y wird normalerweise zur Reduktion von Gasverteilungsdrücken bis auf einen Bereich von 11 mbar bis 0,17 bar (4,5 Zoll Wassersäule bis 2,5 psig) verwendet.

Merkmale

  • Für korrosive Umgebungen geeignet
  • Geräteflexibilität
  • Hohe Durchflüsse
  • Regelgenauigkeit
  • Festfaktormessung
  • Interne Entlastung
Nennweiten
NPS 3/4 1 NPT
Maximaler Betriebseingangsdruck
8,6 bar (125 psig)
Maximal zulässiger Notfall-Eingangsdruck
12,1 bar (175 psig)
Maximal zulässiger Notfall-Eingangsdruck
12,1 bar (175 psig)
Zulässiger Ausgangsdruck (Gehäuse)
Notfall: 0,69 bar (10 psig)
Maximaler Betriebsdruck zur Vermeidung von Schäden an internen Teilen: 0,34 bar (5 psig)
Ausgangsdruckbereich
11 mbar bis 0,17 bar (4,2 Zoll Wassersäule bis 2,5 psig) in sechs Bereichen
Blendengrößen und Farbcodierung
3,2 mm (1/8 Zoll) (blau)
4,8 mm (3/16 Zoll) (grün)
6,4 mm (1/4 Zoll) (braun)
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)