Fisher™ Not-Absperrventil vom Typ N563

Produktbeschreibung

Die Not-Absperrventile für hohen Durchfluss (ESV) vom Typ N563 Snappy Joe™ sind auf den Schutz von Eisenbahnwaggons beim Produkttransport von Propan, Butan und sonstigen, unter Druck stehenden Flüssigkeiten ausgelegt. Das Ventil ist am Absperrventil von Eisenbahntankwagen befestigt. Typ N563s für hohen Durchfluss reduziert die Belade-/Entladezeit um bis zu 50 %. Es verfügt über eine 2-in.-FNPT-Kupplung , die dem Benutzer die Flexibilität ermöglicht, die gewünschte Länge an 2-in.-NPT-Leitungen passend zur Tankkuppel zu installieren.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ul-listed

Merkmale

  • Absperrung bei Feuer
  • Externe Absperrfunktion
  • Edelstahlausführung
  • Geringes Gewicht
  • Anwendungsflexibilität
  • Hex-Kupplungen und ACME-Anschlüsse für die einfache Leitungsmontage
  • Schmelzelement löst eine thermische Auslöseeinrichtung aus
  • Schmelzelement löst eine thermische Auslöseeinrichtung aus
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
N563-16: 2-in.-FNPT x 2-in.-FNPT
N563-26: 2-in.-FNPT x 3-1/4-Stecker ACME
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar/400 psig WOG
Elastomeroptionen
Nitril (NBR), EPDM, Kalrez®, Neopren (CR), Teflon® und Viton®
Schmelzpunkt der thermischen Auslöseeinrichtung
100 °C/212 °F
Ungefähres Gewicht
FNPT-Auslass: 5,4 kg/12 lb
Acme-Auslass: 6,6 kg/14,5 lb