Fisher™ Not-Absperrventile Typ N551 Snappy Joe™

Produktbeschreibung

Not-Absperrventile Typ N551 Snappy Joe sind für die Inline-Verwendung bei Anwendungen mit LP-Gas oder wasserfreiem Ammoniak (NH3) bestimmt. Die Ventile können an beiden Enden von Transferschläuchen installiert werden, mit denen die Rohrleitung von Massenanlagen mit Tank- und Transportfahrzeugen oder Tankwagen verbunden wird. Auf diese Weise kann der Gasdurchfluss für den Fall eines Schlauchrisses schnell abgeschaltet werden. Wenn die Temperatur 100 °C (212 °F) erreicht, schmilzt ein Schmelzelement in der Verriegelung und das Ventil schließt selbsttätig.

ul-listed

Merkmale

  • Bedienungsfreundlichkeit
  • Kabelfreigabe
  • Robuste Bauweise
  • Hohe Durchflusskapazität
  • Schmelzelement
  • Weichsitz
  • Einfache Wartung
  • Pneumatikbetrieb
Nennweiten und Anschlussart
1-1/4, 2 und 3 Zoll FNPT
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar (400 psig) WOG
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)

Dokumentation und Zeichnungen