Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-M Series

Fisher™ Handradantriebe der M-Serie

Produktbeschreibung

Fisher Handradantriebe der M-Serie sind vollständig gekapselte, wetterfeste Schneckenradantriebe für den zuverlässigen, manuellen Betrieb von Fisher Hochleistungs-Drosselklappen A11, A31A und 8560. Der M-Antrieb besteht aus einem Gehäuse, einem Deckel, einem Schneckengetriebe, einer Eingangswelle sowie einem Handrad. Das Gehäuse ist fettgeschmiert.

Merkmale

  • Die robuste Ausführung bietet Stabilität und Korrosionsschutz. Die vollständig gekapselte Einheit ermöglicht den wetterfesten Außeneinsatz.
  • Das Gehäuse verfügt über zwei einstellbare Stellwegbegrenzer, um die Klappenblattposition genau justieren zu können. Der Antrieb ist, außer bei starken Vibrationen, selbstsichernd.
  • Ein Überschreiten des Stellwegs um fünf Grad ist zulässig, um die präzise Positionierung des Klappenblatts zu ermöglichen.
Betätigung
Schwenkantrieb, manuell
Zulassungen
DGRL, CUTR, ATEX
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Energieversorgung
Manuell
Prozesssteuerung
Auf/Zu, Positionierung, Positionierung
Ventiltyp
Kugelventil, Absperrklappe, exzentrisches Kegelventil, Drosselklappe, Ventil mit dreifachem Offset
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen