Fisher™ Regler der Serie LS200

Produktbeschreibung

Der selbsttätige Fisher Druckregler LS200 ist ideal für Stadtteilstationen oder industrielle Anwendungen mit hoher Kapazität wie Trockner, Öfen, Kessel oder Brenner. Der LS200 ist ein ausgeglichener Anschluss mit großem Durchfluss und optionaler integrierter Sicherheitsabsperrung. Eine einfache Wartung war das Hauptziel dieser Produktentwicklung.

Merkmale

  • Einfache Wartung – 30 Minuten Klappenblattwechsel mit 1 Person
  • Federöffnendes Design für Überwachungsanwendungen in Stadtteilstationen
  • Stellweganzeige (Hubüberwachung in Entwicklung)
  • Erweiterter Auslass für kurze Rohrleitungen
  • Feldkonvertible Sicherheitsabsperrung (Sicherheitsabsperrung kann auf beiden Seiten des Gehäuses installiert werden)
  • Blasendichte Absperrung
  • Geeignet für 25 % H2-Vermischung, wenden Sie sich an Emerson Partners für 100 % H2
  • Sphäroguss, Grauguss, Stahlgehäuse
  • Optional integrierte Sicherheitsabsperrung mit Fernüberwachung
Nennweiten
Grauguss: 2x2 DN50x50 mit NPT oder 125FF, 2x4 DN50x100 mit 125FF
Sphäroguss: 2x2 DN 50x50 mit NPT oder PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 mit PN16 oder 150RF
Stahl: 2x2 DN 50x50 mit NPT oder PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 mit PN16 oder 150RF
Betriebseingangsdruck
Typ LS220: 125 psi/8,6 bar für weniger als 10 psi (Sollwert),
284 psi/19,6 für mehr als 10 psi/0,69 bar Sollwert
Typ LS250: 284 psi/19,6 bar
Maximaler Notfall-Eingangsdruck
284 psi/19,6 bar
Maximaler Notfallausgangsdruck (Gehäuse)
Mittlerer Druck: 50 psi/3,44 bar
Hochdruck: 150 psi/10,34 bar
Federbereiche LS220, LS224 (350 mm)
Hellgrün (4,35 bis 5,1 psi/0,3 bis 0,35 bar)
Rosa (4,35 bis 10,6 psi/0,3 bis 0,73 bar)
Dunkelblau (4,8 bis 15,7 psi/0,33 bis 1,08 bar)
Orange (8,3 bis 21,75 psi/0,57 bis 1,5 bar)
Federbereiche LS250, LS254 (255 mm)
Rosa (20 bis 30,3 psi/1,38 bis 2,09 bar)
Dunkelblau (20 bis 44,8 psi/1,38 bis 3,09 bar)
Orange(25 bis 60 psi/1,72 bis 4,14 bar)
Temperaturbereiche
-20 bis 150 F/-29 bis 66 °C (nicht DGRL)
-4 bis 140 F/-20 bis 60 C
-40 bis 150 F/-40 bis 66 °C (Funktionsprüfung bis -40)
Zulassungen
DVGW, V9, CRN, 25 % H2-Vermischung zugelassen, EN334, EN14382
Druckerfassung
Extern
Wasserstoff (H2)
Die LS200-Produktfamilie wurde durch umfassende Hochdruck-Wasserstofftests zur Analyse der Dichtleistung und Materialverträglichkeit für Wasserstoffanwendungen validiert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Evaluation und Tests finden Sie unter Zu berücksichtigende Faktoren bei der Mischung von Wasserstoff mit Erdgas.

Dokumentation und Zeichnungen