Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-LCP200

Fisher™ LCP200 Lokale Bedieneinheit

Produktbeschreibung

Die lokale Bedieneinheit LCP200 wird mit dem HART® kommunizierenden digitalen Stellungsregler DVC6200 SIS verwendet. Diese Bedieneinheit wird für das manuelle Öffnen, Schließen oder Testen von Sicherheitsabsperrventilen mittels drei geschützter Drucktaster eingesetzt. Die LCP200 bietet zudem drei Leuchten, um visuell anzuzeigen, ob das Ventil offen, geschlossen oder zum Zurücksetzen bereit ist.

Zulassungen
FM, FM-Kanada, ATEX, IECEx
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Werkstoffe
Edelstahl
Spannungsquelle
Externe Spannungsversorgung 24 VDC, Messkreis
Sicherheits-Integritätslevel
SIL 2-fähige Relaisausgänge
Zulässige Temperaturen
-40 bis 65 °C

Merkmale

  • Die LCP200 kann abgesetzt vom Ventil in einem Bereich mit einfachem Zugriff montiert werden, um den Status anzuzeigen und periodische Tests durchzuführen.
  • Reduzieren Sie die Anzahl von Ein-/Ausgängen, da die LCP200 Leuchten für „offen/geschlossen/bereit zum Testen“ sowie die Auf/Zu-Drucktaster in einem einzigen Feldgehäuse kombiniert und somit drei Binärausgangskanäle (DO) sowie zwei Binäreingangskanäle (DI) vom Logikbaustein eliminiert.
  • Die Auf/Zu-Drucktaster bieten eine Möglichkeit zur manuellen Ausführung einer Prüfung, um die Anzahl von gefährlichen, unerkannten Störungen zu reduzieren.
  • Der Test-Drucktaster bietet eine Möglichkeit zur manuellen Ausführung eines Online-Teilhubtests, um die Häufigkeit der Abnahmeprüfungen zu reduzieren.
  • Die Auslöse- und Reset-Drucktaster sorgen für eine entsprechende Statusänderung des zugehörigen einpoligen Umschaltrelais (SPDT). Die Auslöse- und Reset-Relais können als Eingang verwendet werden, um eine Auslöse- oder Resetaktion im Logikbaustein einzuleiten. Der Kontaktwechsel ist SIL2-fähig.
  • Jeder Drucktaster kann verriegelt werden, um unberechtigten Zugriff auf den Betrieb des Sicherheitsventils zu verhindern.
  • Das Edelstahlgehäuse mit Ex-Schutz wurde konzipiert, um rauen industriellen Umgebungen standzuhalten.

Dokumentation und Zeichnungen