Fisher-P-HSR

Fisher™ Druckregler des Typs HSR

Produktbeschreibung

Direkt betätigte, federbelastete Druckminderer des Typs HSR gewähren die Regelung in privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungen für natürliche, erzeugte oder verflüssigte Gase. Eine interne Entlastung über die Membran hilft, den Überdruck zu minimieren. Jeglicher Ausgangsdruck über dem Auslösepunkt der fest eingestellten Entlastungsventilfeder bewegt die Membran vom Entlastungsventilsitz weg, wodurch überschüssiger Druck abgeblasen werden kann.
Die Regler erfüllen ANSI B109.4/CGA 6.18.

Merkmale

  • Eckgehäuse
  • Durchgangsgehäuse
  • Hohe Kapazität
  • Kompakte Bauform
  • Interne Entlastung mit hoher Kapazität
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von ANSI B109.4/CGA 6.18
  • Festfaktor/PFM-Genauigkeit
Nennweiten und Anschlussarten
NPS 3/4 x 3/4, 3/4 x 1, 1 x 1, NPT. Alle Größen sind mit Durchgangs- oder Eckgehäuse lieferbar
Zulässiger Eingangsdruck
Notfall: 10,3 bar (150 psig)
Max. Betriebsdruck: 8,6 bar (125 psig)
Zulässiger Ausgangsdruck
Notfall (Gehäuse): 1,7 bar (25 psig)
Max. Betriebsdruck zum Vermeiden von Beschädigung an internen Teilen: 0,21 bar (3 psi) Differenzial über eingestelltem Ausgangsdruck
Auslassdruckbereiche
10 mbar bis 0,15 bar (4 Zoll Wassersäule bis 2,2 psig) in sieben Bereichen
Druckregistrierung
Intern
Temperaturbeständigkeit
-29 bis 71 °C / -20 bis 160 °F
Ungefähres Gewicht
2 kg (4 lbs)

Dokumentation und Zeichnungen