Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-EZ

Fisher™ easy-e™ EZ-Stellventil

Produktbeschreibung

Das Fisher easy-e EZ Ventil ist Ihre Lösung für die Drosselung oder Ein- und Ausschaltung bei chemischen Anwendungen oder bei der Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen, oder auch zur Regelung von nicht schmierenden, viskosen oder anderen schwierig zu regelnden Medien.

Zulassungen
SIL-fähig, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Kritischer Betrieb
Lärmminderung, Schmutzbetrieb, Dampfaufbereitung, erosiv, geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb, Ausgasung, Flashing
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, besondere Kennzeichnung, schnell öffnend
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
PN, ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die Käfigführung verleiht dem Ventilkegel eine höhere Stabilität und verringert die Möglichkeit eines festklemmenden Ventilkegels aufgrund von nicht schmierenden oder klebrigen Prozessmedien bzw. Ansammlung von mitgeführten Feststoffen.
  • Ein strömungsberuhigender Sitzring mit Leitflächen ist für offene und geschlossene Regelkreise erhältlich und kann als direkter Ersatz für Sitzringe ohne Leitflächen verwendet werden.
  • Einhaltung von Grenzwerten für TA-Luft mit ENVIRO-SEAL™ Packungssystemen.
  • Die Prozessflüssigkeit fließt durch die Innengarnitur, spült über und unter der Führungsbuchse abgelagerte Feststoffe aus und verhindert so die Wahrscheinlichkeit eines festklemmenden Ventilkegels.
  • Schnellwechsel-Innengarnitur mit geklemmtem Sitzring reduziert die zur Zerlegung erforderliche Zeit.
  • Die Anforderungen von Anwendungen mit niedrigen Durchflüssen werden von herkömmlichen Innengarnituren mit eingeschränkter Kapazität oder von Micro-Form, Micro-Flute oder Micro-Flow Ventilkegeln abgedeckt.
  • Strömungsgünstige Durchflusswege erlauben höhere Kapazitäten als die meisten Durchgangsventile derselben Nennweite.

Dokumentation und Zeichnungen