Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-DFA

Fisher™ DFA Einspritzkühler mit variabler Geometrie

Produktbeschreibung

Der Fisher DFA (Desuperheater with Flexible Architecture, Einspritzkühler mit flexibler Architektur) umfasst ein Wasserregelungselement und einen mechanisch atomisierten, eigenständigen Einspritzkühler mit variabler Geometrie für moderate bis hohe Durchflussvariation. Der DFA wird per Flanschanschluss auf der Seite einer Pipeline mit der Nennweite NPS 8 oder größer installiert.

Zulassungen
DGRL, CRN
Kritischer Betrieb
Dampfaufbereitung
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, modifiziert gleichprozentig, linear, besondere Kennzeichnung
Material
SA105, F22, F91
Betriebstemperatur
Hohe Temperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die maßgeschneiderten Körper mit einem Einspritzkühler im Sonden-Stil, die für verschiedene Innengarnitur-Stile geeignet sind, sind für nahezu alle Oberflächen-, Rohrleitungs- und Anwendungsanforderungen geeignet.
  • Das optimierte Sprühmuster mit AF-Düsen-Technologie ermöglicht einen breiten Betriebsbereich, um bei allen Durchflussbedingungen eine Vermischung und schnelle Verdampfung zu erzielen.
  • Die Düsen können leicht entfernt, gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ausgetauscht werden muss.
  • Die Düsenhalterung wurde entwickelt, um das Risiko von Erregung durch Wirbelablösung und Vibration aufgrund von Durchfluss zu minimieren.
  • Es gibt verschiedene Düsenkonfigurationen, um mittlere bis große Mengen Sprühwasser zur Abkühlung auf die gewünschte Temperatur zur Verfügung zu stellen.
  • Um Schweißstellenverbindungen von Bereichen mit hoher Belastung fernzuhalten, wird eine geschmiedete Konstruktion verwendet.
  • Das Risiko eines thermischen Schocks bei Einleitung von kaltem Wasser wird durch eine fest eingebaute thermische Auskleidung im Rohr des Einspritzkühlerkörpers reduziert.
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine längere Lebensdauer. Der Ventilkörper kann beim Ausbau der Komponenten der Innengarnitur zur Überprüfung oder Wartung in der Rohrleitung eingebaut bleiben. Bietet einfache Wartung mit Standardwerkzeug.
  • Robuste Sitz- und Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
  • Die Ventil-Innengarnitur hält Druckgefällen stand und passt in den meisten Fällen zu Fisher easy-e™ Ventilen und HP-Ventilen, was die Bestandskosten für die Innengarnitur reduziert.

Dokumentation und Zeichnungen