Fisher-P-C804H-32

Internes Ventil Fisher™ Typ C804H-32

Produktbeschreibung

Das interne Ventil Typ C804H-32 ist Teil der Serie interner Ventile C404-32. Es nutzt eine neue Innengarniturabdichtung, die der korrosiven Wirkung von Erdgaskondensaten der Klasse Y in LKW- und großen Lagertanks widersteht. Dadurch wird die Lebensdauer der Innengarnitur verlängert, der Prozess läuft mit weniger Unterbrechungen und die Wartungskosten sinken. Ein Umrüstsatz für die Innengarnitur ist auch für die internen 4-Zoll-Ventile Fisher Typ C404-32 erhältlich.

Merkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
Einlass: 4 Zoll / DN 100 CL300 RF modifizierter Flansch (Bohrungsdurchmesser 149 mm/5,88 Zoll)
Aulass: 4 Zoll / DN 100 CL300 RF
Maximal zulässiger Einlassdruck
27,6 bar / 400 psig WOG
Rohrbruchventilfeder
4 Zoll: 1287, 1514, 2271, 3028 oder 3785 l/min / 340, 400, 600, 800 oder 1000 GPM Propan
Zulässige Betriebstemperatur
-40 bis +66 °C / -40 bis +150 °F
Ungefähres Gewicht
23 kg/50 lbs

Dokumentation und Zeichnungen